QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
206
— Quadri Gemini Doppio isolamento/Prove di autoestinguenza
Doppio isolamento
Il doppio isolamento garantisce la protezione di Gemini contro i contatti indiretti a condizione che nelle operazioni di montaggio e cablaggio del quadro si rispettino le istruzioni del produttore e si utilizzino gli appositi accessori (es. tappi coprivite).
Prove di autoestinguenza
Condizioni di prova
Testo di prova
Apparecchiatura richiesta
Rispondenza normativa
Scopo della prova
Risultato della prova
sorgente di calore
durata della prova
elementi caratteristici Valutazione del tempo di spegnimento della fiamma
IEC 695-2-1 CEI 50-11
Valutare il pericolo di incendio simulando le sollecitazioni termiche prodotte da sorgenti di calore o di accensione (es. elementi incandescenti, resistori sovraccaricati per brevi intervalli)
Filo incandescente (GLOWWIRE TEST)
Nel caso in cui si generi, la fiamma deve estinguersi entro 30 sec. dalla rimozione del filo incandescente La prova è condotta alle temperature di:
Filo incandescente ø 4 mm
30 sec.
- 650°C - 750°C - 850°C - 960°C
CT_quadri_CAP6-12.indd 206
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook