Quadri e contenitori in materiale isolante

APPROFONDIMENTI TECNICI

205

— Quadri Gemini Grado di resistenza agli urti IK

Il grado IK secondo le prescrizioni della Norma IEC 62262. Nella tabella che segue è indicata la procedura stabilita dalla Norma IEC 62262 per determinare il grado di resistenza agli urti IK.

Essa indica l’energia di impatto alla quale l’involucro resiste. La prova si svolge facendo cadere un peso da un’altezza stabilita, si ottiene così la resistenza agli urti che viene espressa in joule.

IK 0

IK 06

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 1,00 J

Nessuna protezione contro gli urti

IK 01

IK 07

0,50 kg

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,150 J

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 2,00 J

IK 02

IK 08

1,7 kg

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,200 J

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 5,00 J

IK 03

IK 09

5 kg

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,350 J

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 10,00 J

IK 10

IK 04

5 kg

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 20,00 J

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,500 J

IK 05

0,25 kg

Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,700 J

CT_quadri_CAP6-12.indd 205

28/06/22 11:07

Powered by