Quadri e contenitori in materiale isolante

APPROFONDIMENTI TECNICI

209

Sezione III – Componenti da rimuovere dal prodotto e da avviare a trattamento separato Per la descrizione dei materiali fare riferimento alla sezione II della scheda.

Note per il recupero e lo smaltimento Il prodotto a fine vita dopo separazione dei componenti può essere avviato al recupero. Il prodotto non è biodegradabile: non disperderlo nell’ambiente. Il prodotto/rifiuto è assimilabile a un rifiuto solido urbano. L’incenerimento o lo smaltimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti disposizioni CEE, nazionali e locali. Si raccomanda di controllare tutte le possibilità di riutilizzo. Altre raccomandazioni Le informazioni di questa scheda sono relative allo stato di fornitura del prodotto. Parti assiemate di diversa fornitura dovranno essere trattate separatamente secondo le specifiche di riferimento dei rispettivi produttori.

Sezione IV – Indicazioni di sicurezza

Manipolazione Nessuna prescrizione particolare, in fase d’uso fare riferimento alle norme generali di igiene sul lavoro. I componenti principali del prodotto contengono additivi minerali e coloranti in concentrazioni conformi alle Direttive Europee vigenti alla data di pubblicazione di questo catalogo; non contengono sostanze classificate come pericolose.

Trasporto Nessuna prescrizione particolare.

Stoccaggio Nessuna liberazione di gas e vapori nocivi durante lo stoccaggio. La decomposizione termica in caso di incendio o la combustione possono rilasciare prodotti pericolosi: in tale evenienza è necessario utilizzare mezzi protettivi specifici. In caso di incendio è indicato il ricorso a tutti gli strumenti convenzionali di estinzione (acqua nebulizzata, schiuma, anidride carbonica, polvere). Gli imballi vuoti non risultano contaminati dal prodotto e possono quindi essere riciclati o riutilizzati.

Utilizzazione Nessuna prescrizione particolare.

Altre indicazioni Le informazioni di questa scheda si basano sulle attuali conoscenze di ABB SACE e si prefiggono lo scopo di descrivere il prodotto soltanto per esigenze ambientali, di salute e di sicurezza. Non devono essere considerate quindi a garanzia di proprietà specifiche. ABB SACE non assume responsabilità per comportamenti degli acquirenti non conformi alle informazioni riportate in questa scheda e per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri.

CT_quadri_CAP6-12.indd 209

28/06/22 11:07

Powered by