QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
210
— Quadri ARIA Rispondenza normativa e caratteristiche tecniche
Quadri universali in poliestere La gamma ARIA è composta da sette diverse grandezze da 315 x 215 mm a 1035 x 835 mm in due diverse versioni: • quadro con porta cieca • quadro con porta trasparente. Il quadro è realizzato in poliestere rinforzato con fibre di vetro, auto-estinguente ed esente da alogeni, colorato nella massa in grigio RAL 7035. Il contenuto minimo percentuale di fibra di vetro è pari al 25%. Dotato di quattro inserti filettati e quattro dadi per il montaggio delle piastre di fondo in metallo,
preforate e in pertinax (isolante), e dello chassis modulare. Il quadro e composto da due elementi: il corpo e la porta.
La porta, asportabile, è fissata alla base mediante due cerniere con angolo max. di apertura e 180°. A porta chiusa le cerniere sono invisibili. Il sistema di chiusura è su tre punti azionato da una sola maniglia centrale ad eccezione dei quadri 300x200 mm dotati di un solo punto di chiusura). La guarnizione è poliuretanica e iniettata nella porta durante la fase di stampaggio, garantendo l’alto grado di protezione. Un sistema di sollevamento della porta presente per i quadri di maggiori dimensioni, assicura il perfetto centraggio della porta durante le operazioni di chiusura. I quattro angoli nella base sono a doppia parete, è infatti presente un’intercapedine all’interno della quale possono essere installati aeratori per la creazione di una ventilazione anticondensa. Gli aeratori risultano invisibili a quadro chiuso. Lo chassis di montaggio per apparecchi modulari o le piastre di montaggio possono essere cablate all’esterno del quadro e installate successivamente all’interno del quadro mediante i quattro punti di fissaggio predisposti nella parete di fondo o mediante appositi supporti installabili nelle sedi predisposte. Le apparecchiature sono protette da pannelli di protezione interi o frazionati e fissati con viti a chiusura rapida ad 1/4 di giro, Se richiesto i pannelli di protezione possono essere incernierati. I quadri resistono a variazioni della temperatura comprese tra - 25°C e 70°C, 130°C di picco e offrono la massima protezione sia all'utilizzatore che alle apparecchiature grazie all’isolamento totale ed al grado di protezione IP66 in accordo con la norma IEC 60529 e grado di resistenza agli urti IK08 (IK07 per quadri con porta trasparente), in accordo alla norma IEC 62208. I quadri sono adatti per installazione all'esterno, sono resistenti alla corrosione e non necessitano di manutenzione. Il fissaggio può avvenire tramite: quattro piedini di fissaggio in acciaio inox o in poliammide montati sul retro del quadro con viti in inox non comunicanti con l'interno o tramite viti ai quattro angoli nella doppia parete del quadro oppure direttamente attraverso la base con quattro viti che devono essere sigillate con un cappuccio isolante non asportabile. In questo caso sia il grado di protezione IP che l'isolamento totale rimangono garantiti. • I quadri sono omologati UL 508 tipo 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 e 13. Sono anche omologati CSA C22.2 no. 94 tipo 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 e 13.
Dispongono inoltre di certificazione navale Lloyd’s Register of Shipping.
CT_quadri_CAP6-12.indd 210
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook