Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

284

— Elenco per codice d'ordine

Codice d'ordine

Tipo

Descrizione

Pag.

1SLM004100A6309 M41C54X310850

MISTRAL41F Multimedia 850 - 3x18 dim. porta cieca

41

1SLM004100A7105 1SLM004100A7107 1SLM004100A7109 1SLM004101A1202 1SLM004101A1203 1SLM004101A1204 1SLM004101A1205 1SLM004101A1206 1SLM004101A1207 1SLM004101A1208 1SLM004101A1209 1SLM004101A1210 1SLM004102A1102 1SLM004102A1103 1SLM004102A1104 1SLM004102A1105 1SLM004102A1106 1SLM004102A1107 1SLM004102A1108 1SLM004102A1109 1SLM004102A1110 1SLM004102A3102 1SLM004102A3103 1SLM004102A3104 1SLM004102A3105 1SLM004102A3106 1SLM004102A3107 1SLM004102A3108 1SLM004102A3109 1SLM004102A3110 1SLM006500A1951 1SLM006500A1952 1SLM006500A1953 1SLM006500A1954 1SLM006500A1955 1SLM006500A1956 1SLM006500A1959 1SLM006500A1960 1SLM006500A1961 1SLM006500A1962 1SLM006500A1963 1SLM006500A1964 1SLM006500A1969 1SLM006500A1970

M41P24X21 M41P36X31 M41P54X31 41A08X12A 41A12X12A 41A18X12A 41A12X22A 41A18X22A 41A12X32A 41A12X42A 41A18X32A 41A18X42A 41A08X11A 41A12X11A 41A18X11A 41A12X21A 41A18X21A 41A12X31A 41A12X41A 41A18X31A 41A18X41A 41P08X11A 41P12X11A 41P12X21A 41P12X31A 41P12X41A 41P18X11A 41P18X21A 41P18X31A 41P18X41A

MISTRAL41W Multimedia 650 - 2x12 dim. porta cieca 41 MISTRAL41W Multimedia 650 - 3x12 dim. porta cieca 41 MISTRAL41W Multimedia 650 - 3x18 dim. porta cieca 41

MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 8M 12SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 12M 12SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 18M 222SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 24M 32SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 36M 2F 42SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 36M 3F 44SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 48M 64SM 21 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 54M 64SM 21 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta trasparente 72M 84SM 21 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 8M 12SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 12M 12SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 18M 22SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 24M 32SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 36M 2F 42SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 36M 3F 44SM 20 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 48M 64SM 21 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 36M 2F 42SM 21 MISTRAL41F da incasso con morsetti - GWT 650 - porta cieca 72M 84SM 21

MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 8M 12SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 12M 12SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 18M 22SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 24M 32SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 36M 2F 42SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 36M 3F 44SM 34 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 48M 64SM 35 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 54M 64SM 35 MISTRAL41W - GWT 650 - porta cieca 72M 84SM 35

41Z125 41Z126 41Z127 41Z128 41Z129 41Z130 41Z133 41Z134 41Z135 41Z136 41Z137 41Z138 41Z131 41Z132

MISTRAL65 e 65H - Piastra base metallo 3x12 MISTRAL65 e 65H - Piastra base metallo 3x18 MISTRAL65 e 65H - Piastra base plastica 2x12

58 58 58

MISTRAL65 e 65H - Piastra base plastica 2x18 58

MISTRAL65 e 65H - Piastra base plastica 3x12 MISTRAL65 e 65H - Piastra base plastica 3x18

58 58

Kit per Tmax XT 3x12 dimensioni quadro MISTRAL65H 59 Kit per Tmax XT 3x18 dimensioni quadro MISTRAL65H 59 Porta interna per 2x12 dimensione quadro MISTRAL65H 59 Porta interna 2x18 dimensione quadro MISTRAL65H 59 Porta interna 3x12 dimensione quadro MISTRAL65H 59 Porta interna per 3x18 dimensione quadro MISTRAL65H 59 Kit per Tmax XT 2x12 dimensioni quadro MISTRAL65H 59 Kit per Tmax XT 2x18 dimensioni quadro MISTRAL65H 59 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta cieca 4M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta cieca 8M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta cieca 12M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta cieca 18M 56 MISTRAL65H - IP65 - 2 file - GWT 750 - porta cieca 24M 56 MISTRAL65H - IP65 - 2 file - GWT 750 - porta cieca 36M 2F 56 MISTRAL65H - IP65 - 3 file - GWT 750 - porta cieca 36M 3F 57

1SLM006500A2110 H65P04X110750 1SLM006500A2111 H65P08X110750 1SLM006500A2112 H65P12X110750 1SLM006500A2113 H65P18X110750 1SLM006500A2114 H65P12X210750 1SLM006500A2115 H65P18X210750 1SLM006500A2116 H65P12X310750

CT_quadri_CAP13-14.indd 284

28/06/22 11:09

Powered by