APPENDICE
285
Codice d'ordine
Tipo
Descrizione
Pag.
1SLM006500A2117 H65P12X410750 1SLM006500A2118 H65P18X310750 1SLM006500A2119 H65P18X410750 1SLM006500A2210 H65P04X120750 1SLM006500A2211 H65P08X120750 1SLM006500A2212 H65P12X120750 1SLM006500A2213 H65P18X120750 1SLM006500A2214 H65P12X220750 1SLM006500A2215 H65P18X220750 1SLM006500A2216 H65P12X320750 1SLM006500A2217 H65P12X420750 1SLM006500A2218 H65P18X320750 1SLM006500A2219 H65P18X420750 1SLM006500A3114 S65P12X210750 1SLM006500A3115 S65P18X210750 1SLM006500A3116 S65P12X310750 1SLM006500A3118 S65P18X310750
MISTRAL65H - IP65 - 4 file - GWT 750 - porta cieca 48M 57 MISTRAL65H - IP65 - 3 file - GWT 750 - porta cieca 54M 57 MISTRAL65H - IP65 - 4 file - GWT 750 - porta cieca 72M 57 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta trasparente 4M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta trasparente 8M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta trasparente 12M 56 MISTRAL65H - IP65 - 1 fila - GWT 750 - porta trasparente 18M 56 MISTRAL65H - IP65 - 2 file - GWT 750 - porta trasparente 24M 56 MISTRAL65H - IP65 - 2 file - GWT 750 - porta trasp. 36M 2F 56 MISTRAL65H - IP65 - 3 file - GWT 750 - porta trasp. 36M 3F 57 MISTRAL65H - IP65 - 4 file - GWT 750 - porta trasp. 48M 57 MISTRAL65H - IP65 - 3 file - GWT 750 - porta trasp. 54M 57 MISTRAL65H - IP65 - 4 file - GWT 750 - porta trasp. 72M 57
MISTRAL65H quadro 2x12 moduli con porta cieca
57
MISTRAL65H quadro 2x18 moduli con porta cieca 57
MISTRAL65H quadro 3x12 moduli con porta cieca
57
MISTRAL65H quadro 3x18 moduli con porta cieca 57
1SPE007715F0731 1SPE007715F0731 1SPE007715F0732 1SPE007715F0732 1SPE007715F0733 1SPE007715F0733 1SPE007715F0734 1SPE007715F0734 1SPE007715F0735 1SPE007715F0735 1SPE007715F0741 1SPE007715F0741 1SPE007715F0742 1SPE007715F0742 1SPE007715F0743 1SPE007715F0743 1SPE007715F0744 1SPE007715F0744 1SPE007715F0745 1SPE007715F0745 1SPE007715F0751 1SPE007715F0751 1SPE007715F0752 1SPE007715F0752 1SPE007715F0753 1SPE007715F0753 1SPE007715F5009 1SPE007715F5010 1SPE007715F5012 1SPE007715F5018 1SPE007715F5111 1SPE007715F5112 1SPE007715F5118 1SPE007715F5650 1SPE007715F5650
41Z57 41Z57 41Z58 41Z58 41Z59 41Z59 41Z60 41Z60 41Z61 41Z61 41Z62 41Z62 41Z63 41Z63 41Z64 41Z64 41Z65 41Z65 41Z66 41Z66 41Z67 41Z67 41Z68 41Z68 41Z69 41Z69 41Z14 41Z16 41Z19 41Z20 41Z18 41Z21 41Z22 41Z05 41Z23
MISTRAL41 Morsettiera N 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²
42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera N 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera N 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera N 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera N 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera N 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera N 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera N 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera N 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera N 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera PE 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera PE 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera PE 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera PE 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera PE 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera PE 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera PE 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera PE 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²
MISTRAL41 Morsettiera PE 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera PE 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²
MISTRAL41 Supporto per morsettiere 8M 42
MISTRAL65 e 65H - Supporto 8M 60
MISTRAL41 Supporto per morsettiere 12M 42
MISTRAL65 e 65H - Supporto 12M 60
MISTRAL41 Supporto per morsettiere 18M 42
MISTRAL65 e 65H - Supporto 18M 60
Set serratura con chiave bianca LMW Set serratura con chiave blue LMB
37 37
Porta etichette 12M 37 Porta etichette 18M 37
Flangia per derivazione canaletta GWT 750 37
Separatore 12M 37 Separatore 18M 37
Mostrina coprimodulo 12M RAL9016 23
Copertura MCB 12M GWT 650 37
CT_quadri_CAP13-14.indd 285
28/06/22 11:09
Powered by FlippingBook