APPENDICE
287
Codice d'ordine 1SPE007717F0810 1SPE007717F0820 1SPE007717F0821 1SPE007717F0900 1SPE007717F0910 1SPE007717F0920 1SPE007717F0921 1SPE007717F1000 1SPE007717F1010 1SPE007717F1020 1SPE007717F1021 1SPE007717F1100 1SPE007717F1110 1SPE007717F1120 1SPE007717F1121 1SPE007717F1500 1SPE007717F1600 1SPE007717F1700 1SPE007717F1800 1SPE007717F1900 1SPE007717F2000 1SPE007717F2100 1SPE007717F2200 1SPE007717F2300 1SPE007717F2400 1SPE007717F2500 1SPE007717F9900 1SPE007717F9901 1SPE007717F9902 1SPE007717F9903 1SPE007717F9904 1SPE007717F9905 1SPE007717F9906 1SPE007717F9907 1SPE007717F9908 1SPE007717F9909 1SPE007717F9910 1SPE007717F9911 1SPE007717F9912 1SPE007717F9913 1SPE007717F9914 1SPE007717F9915 1STQ008291A0000 1STQ008294A0000 1STQ008295A0000 1STQ008296A0000 2CDB601225R0000 4TB0781936C0100 4TB0781937C0100 4TB0856115C0100 4TB0856116C0100 4TB0856117C0100
Tipo
Descrizione
Pag.
41P18X11 41P18X12 41P12X22A 41P18X20 41P18X21 41P18X22 41P12X42A 41P18X30 41P18X31
MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta cieca 18M 30
MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta trasparente 18M 30 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 18M 22SM 34 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - senza porta 36M 2F 30 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - porta cieca 36M 2F 30 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - porta trasparente 36M 2F 30 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 36M 2F 42SM 34 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - senza porta 54M 31 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - porta cieca 54M 31 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - porta trasparente 54M 31 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 54M 64SM 35 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - senza porta 72M 31 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - porta cieca 72M 31 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - porta trasparente 72M 31 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 72M 84SM 35 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 750 - senza porta 2M 32 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 750 - senza porta 4M 32 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 750 - senza porta 8M 32 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 750 - senza porta 12M 32 MISTRAL41W - 2 file - GWT 750 - senza porta 24M 32 MISTRAL41W - 3 file - GWT 750 - Centralini a parete senza porta 36M 3F 33 MISTRAL41W - 4 file - GWT 750 - Centralini a parete senza porta 48M 33
41P18X32
41P18X32A 41P18X40 41P18X41
41P18X42
41P18X42A
41P02X100750 41P04X100750 41P08X100750 41P12X100750 41P12X300750 41P18X100750 41P18X200750 41P12X200750 41P12X400750 41P18X300750 41P18X400750
MISTRAL41W - 1 fila - GWT 750 - senza porta 18M 32 MISTRAL41W - 2 file - GWT 750 - senza porta 36M 2F 32
MISTRAL41W - 3 file - GWT 750 - Centralini a parete senza porta 54M 33 MISTRAL41W - 4 file - GWT 750 - Centralini a parete senza porta 72M 33
41Z33 41Z34 41Z35 41Z36 41Z37 41Z38 41Z39 41Z40 41Z41 41Z42 41Z43 41Z44 41Z45 41Z46 41Z47 41Z48
Porta cieca 4M MISTRAL41W 36 Porta cieca 8M MISTRAL41W 36 Porta cieca 12M MISTRAL41W 36 Porta cieca 24/48M MISTRAL41W 36 Porta cieca 36M (3 file) MISTRAL41W 36
Porta cieca 18M MISTRAL41W 36
Porta cieca 36/72M (2 file) MISTRAL41W 36 Porta cieca 54M MISTRAL41W 36 Porta cieca blu 4M MISTRAL41W 36 Porta cieca blu 8M MISTRAL41W 36 Porta cieca blu 12M MISTRAL41W 36 Porta cieca blu 24/48M MISTRAL41W 36 Porta cieca blu 36M (3 file) MISTRAL41W 36
Porta cieca blu 18M MISTRAL41W 36
Porta cieca blu 36/72M (2 file) MISTRAL41W 36
Porta cieca blu 54M MISTRAL41W 36
Gemini - Ripartitori 125A 86
Gemini - Ripartitori 160A - 90x160.5x50mm (HxLxP) Gemini - Ripartitori 125A - 93x89x48mm (HxLxP) Gemini - Ripartitori 125A - 96x126x48mm (HxLxP)
86 86 86
KIM601225 AP61CEB AP71CEB AP31CEB AP31CEB2
Polysafe - Dado isolato RAL 7035 121
APO - Cassette testa-cavo APO - Cassette testa-cavo APO - Cassette testa-cavo APO - Cassette testa-cavo APO - Cassette testa-cavo
132 132 132 132 132
AP41CEB
CT_quadri_CAP13-14.indd 287
28/06/22 11:09
Powered by FlippingBook