QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
286
— Elenco per codice d'ordine
Codice d'ordine 1SPE007715F5750 1SPE007715F9701 1SPE007715F9701 1SPE007715F9702 1SPE007715F9702 1SPE007715F9703 1SPE007715F9703 1SPE007715F9704 1SPE007715F9704 1SPE007715F9705 1SPE007715F9705 1SPE007715F9706 1SPE007715F9706 1SPE007715F9707 1SPE007715F9707 1SPE007715F9712 1SPE007715F9712 1SPE007715F9713 1SPE007715F9713 1SPE007715F9714 1SPE007715F9714 1SPE007715F9715 1SPE007715F9715 1SPE007715F9716 1SPE007715F9716 1SPE007715F9717 1SPE007715F9717 1SPE007717F0100 1SPE007717F0200 1SPE007717F0210 1SPE007717F0220 1SPE007717F0300 1SPE007717F0310 1SPE007717F0320 1SPE007717F0321 1SPE007717F0400 1SPE007717F0410 1SPE007717F0420 1SPE007717F0421 1SPE007717F0500 1SPE007717F0510 1SPE007717F0520 1SPE007717F0521 1SPE007717F0600 1SPE007717F0610 1SPE007717F0620 1SPE007717F0621 1SPE007717F0700 1SPE007717F0710 1SPE007717F0720 1SPE007717F0721 1SPE007717F0800
Tipo
Descrizione
Pag.
41Z24 41Z70 41Z70 41Z71 41Z71 41Z72 41Z72 41Z73 41Z73 41Z74 41Z74 41Z75 41Z75 41Z76 41Z76 41Z77 41Z77 41Z78 41Z78 41Z79 41Z79 41Z80 41Z80 41Z81 41Z81 41Z82 41Z82
Copertura MCB 12M GWT 750 37
MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 5 x 1,5 – 4mm²
42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 5 x 1,5 – 4mm² MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 5 x 1,5 – 4 mm²+1 x 25 mm² MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 5 x 1,5 – 4 mm²+1 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 8 x 1,5 – 4 mm²+2 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 8 x 1,5 – 4 mm²+2 x 25 mm² MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 11 x 1,5 – 4 mm²+3 x 25 mm² MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 11 x 1,5 – 4 mm²+3 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 14 x 1,5 – 4 mm²+4 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 14 x 1,5 – 4 mm²+4 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 17 x 1,5 – 4 mm²+5 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 17 x 1,5 – 4 mm²+5 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti N 20 x 1,5 – 4 mm²+6 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti N 20 x 1,5 – 4 mm²+6 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 5 x 1,5 – 4 mm²+1 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 5 x 1,5 – 4 mm²+1 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 8 x 1,5 – 4 mm²+2 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 8 x 1,5 – 4 mm²+2 x 25 mm² MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 11 x 1,5 – 4 mm²+3 x 25 mm² MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 11 x 1,5 – 4 mm²+3 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 14 x 1,5 – 4 mm²+4 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 14 x 1,5 – 4 mm²+4 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 17 x 1,5 – 4 mm²+5 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 17 x 1,5 – 4 mm²+5 x 25 mm²
MISTRAL41 Morsettiera senza viti PE 20 x 1,5 – 4 mm²+6 x 25 mm²
MISTRAL65 e 65H - Morsettiera senza viti PE 20 x 1,5 – 4 mm²+6 x 25 mm²
41P02X10 41P04X10 41P04X11 41P04X12 41P08X10 41P08X11 41P08X12 41P08X12A 41P12X10 41P12X11
MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - senza porta 2M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - senza porta 4M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta cieca 4M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta trasparente 4M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - senza porta 8M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta cieca 8M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta trasparente 8M 30 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 8M 12SM 34 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - senza porta 12M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta cieca 12M 30 MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - porta trasparente 12M 30 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 12M 12SM 34 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - senza porta 24M 30 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - porta cieca 24M 30 MISTRAL41W - 2 file - GWT 650 - porta trasparente 24M 30 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 24M 32SM 34 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - senza porta 36M 3F 31 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - porta cieca 36M 3F 31 MISTRAL41W - 3 file - GWT 650 - porta trasparente 36M 3F 31 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 36M 3F 44SM 34 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - senza porta 48M 31 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - porta cieca 48M 31 MISTRAL41W - 4 file - GWT 650 - porta trasparente 48M 31 MISTRAL41W - GWT 650 - porta trasparente 48M 64SM 35
41P12X12
41P12X12A 41P12X20 41P12X21
41P12X22
41P12X32A 41P12X30 41P12X31
41P12X32
41P18X12A 41P12X40 41P12X41
41P12X42
41P18X22A
41P18X10
MISTRAL41W - 1 fila - GWT 650 - senza porta 18M 30
CT_quadri_CAP13-14.indd 286
28/06/22 11:09
Powered by FlippingBook