APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
244
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
245
INDICE
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali
— DS203 NC Magnetotermici differenziali 3P+N, 4 moduli
— Abbinamento di elementi ausiliari con S200C Schemi di accessoriamento
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V)
400-415 c.a.
Tensione di isolamento nominale Ui
500 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50-60
Potere di interruzione Icn secondo IEC/EN 61009-1 (A)
4500 (DS 203NC L), 6000 (DS203NC)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20; IP40 in involucro
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25/25
c
c
c
Max 4 G2C (sinistra o destra)
Max 4 G2C (sinistra o destra)
Max 4 G2C (sinistra o destra)
Tipo
Codice ABB
Codice METEL
Descrizione
DS 203NC L (4,5 kA)
DS203NC
G2CH6LR
G2C
G2C-H6 L+R*
2CDS200931R0001
Contatto ausiliario
Curva
C
C
B
G2CSH6LR
G2C
G2C-S/H6 L+R*
2CDS200932R0001
Contatto ausiliario/segnalazione
Tipo
AC
A
APR
AC
A
APR
AC
A
Idn (mA)
In (A)
6 DS3NLC6AC30 DS3NLC6A30 DS3NLC6R30 DS3NC6AC30 DS3NC6A30 DS3NC6R30 DS3NB6AC30 DS3NB6A30 10 DS3NLC10AC30 DS3NLC10A30 DS3NLC10R30 DS3NC10AC30 DS3NC10A30 DS3NC10R30 DS3NB10AC30 DS3NB10A30 13 DS3NLC13AC30 DS3NLC13A30 DS3NLC13R30 DS3NC13AC30 DS3NC13A30 DS3NC13R30 DS3NB13AC30 DS3NB13A30 16 DS3NLC16AC30 DS3NLC16A30 DS3NLC16R30 DS3NC16AC30 DS3NC16A30 DS3NC16R30 DS3NB16AC30 DS3NB16A30 20 DS3NLC20AC30 DS3NLC20A30 DS3NLC20R30 DS3NC20AC30 DS3NC20A30 DS3NC20R30 DS3NB20AC30 DS3NB20A30 25 DS3NLC25AC30 DS3NLC25A30 DS3NLC25R30 DS3NC25AC30 DS3NC25A30 DS3NC25R30 DS3NB25AC30 DS3NB25A30 32 DS3NLC32AC30 DS3NLC32A30 DS3NLC32R30 DS3NC32AC30 DS3NC32A30 DS3NC32R30 DS3NB32AC30 DS3NB32A30
30
6
DS3NLC6AC300 DS3NLC6A300
DS3NC6AC300 DS3NC6A300
DS3NB6AC300 DS3NB6A300
10
DS3NLC10AC300 DS3NLC10A300
DS3NC10AC300 DS3NC10A300
DS3NB10AC300 DS3NB10A300
13
DS3NLC13AC300 DS3NLC13A300
DS3NC13AC300 DS3NC13A300
DS3NB13AC300 DS3NB13A300
300
16
DS3NLC16AC300 DS3NLC16A300
DS3NC16AC300 DS3NC16A300
DS3NB16AC300 DS3NB16A300
20
DS3NLC20AC300 DS3NLC20A300
DS3NC20AC300 DS3NC20A300
DS3NB20AC300 DS3NB20A300
25
DS3NLC25AC300 DS3NLC25A300
DS3NC25AC300 DS3NC25A300
DS3NB25AC300 DS3NB25A300
32
DS3NLC32AC300 DS3NLC32A300
DS3NC32AC300 DS3NC32A300
DS3NB32AC300 DS3NB32A300
* Montaggio a sinistra o a destra, fino a 4 unità G2C (su S203C ammesso solo a sinistra)
Powered by FlippingBook