APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
248
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
249
INDICE
— Abbinamento di elementi ausiliari con S200 Schemi di accessoriamento
Tipo
Codice ABB
Codice METEL
Descrizione
A563826 A563819 A563819 A648820 A648837 A648844 A645515 A645522 A570992 A571005 A428397 A428398 A428964 A428399 A428965 A428400 A428966 A428401 A428967 A428402 A429402
H
S2C-H6R
2CDS200912R0001
contatto ausiliario 1NA+1NC in scambio
S/H S2C-S/H6R
2CDS200922R0001
contatto di segnalazione/ausiliario usato come segnalazione
S/H (H) S2C-S/H6R (H)
2CDS200922R0001
contatto di segnalazione/ausiliario usato come ausiliario
H-L*
S2C-H11L
2CDS200936R0001
contatto ausiliario 1 NA/1NC
H-L*
S2C-H20L
2CDS200936R0002
contatto ausiliario 2 NA
H-L*
S2C-H02L
2CDS200936R0003
contatto ausiliario 2 NC
H-BF* S 2C-H01
2CDS200970R0031
contatti ausiliari sottoposti 1NC
H-BF* S 2C-H10
2CDS200970R0032
contatti ausiliari sottoposti 1NA
ST
S2C-A1
2CDS200909R0001
bobina di apertura a lancio di corrente 12…60 V c.a./c.c.
ST
S2C-A2
2CDS200909R0002
bobina di apertura a lancio di corrente 110…415 V c.a. /110…250 V c.c
UR
S2C-UA 12 DC
2CSS200911R0001
bobina di minima tensione 12V c.c.
UR
S2C-UA 24 AC
2CSS200911R0002
bobina di minima tensione 24V c.a.
UR
S2C-UA 24 DC
2CSS200911R0007
bobina di minima tensione 24V c.c.
UR
S2C-UA 48 AC
2CSS200911R0003
bobina di minima tensione 48V c.a.
UR
S2C-UA 48 DC
2CSS200911R0008
bobina di minima tensione 48V c.c.
UR
S2C-UA 110 AC
2CSS200911R0004
bobina di minima tensione 110V c.a.
UR
S2C-UA 110 DC
2CSS200911R0009
bobina di minima tensione 110V c.c.
UR
S2C-UA 230 AC
2CSS200911R0005
bobina di minima tensione 230V c.a.
UR
S2C-UA 230 DC
2CSS200911R0010
bobina di minima tensione 230V c.c.
UR
S2C-UA 400 AC
2CSS200911R0006
bobina di minima tensione 400V c.a.
BP
S2C-BP
2CSS200998R0001
modulo di sgancio automatico
* H-L e H-BF non possono essere accoppiati con DDA200. Per la scelta dei blocchi differenziali DDA consultare pagina 230 del catalogo generale.
Powered by FlippingBook