APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
282
COMANDO E SEGNALAZIONE
283
INDICE
— Pulsanti e spie luminose E210
M093881
Versione tipo Conf. Contatto (16 A) Tensione LED
Pulsanti E215
Pulsanti luminosi E217
Spie luminose E219
1 NA + 1 NC
1 NA
1 NC
115-250 V c.a.
12-48 V c.a./c.c.
60-220 V c.c.
115-250 V c.a.
12-48 V c.a./c.c.
60-220 V c.c.
115-250 V c.a.
12-48 V c.a./c.c.
1100-220 V c.c.
12-24 V c.a.
115-230 V c.a.
415-230 V c.a.
Grigio
M093881
Bianco
M093898 M093893 M093913 M093908 M093903 M093918 M093928 M093923 M093933
Rosso
M093882 M093899 M093894 M093914 M093909 M093904 M093919 M093929 M093924 M093934
Verde
M093883 M093900 M093895 M093915 M093910 M093905 M093920 M093930 M093925 M093935
Giallo M093884 M093901 M093896 M093916 M093911 M093906 M093921 M093931 M093926 M093936 Nero M093885 Blu M093886 M093902 M093897 M093917 M093912 M093907 M093922 M093932 M093927 M093937
Verde- Rosso
M141334 M141333
3x Rosso
M141330
3x Verde
M141331
Rosso- Giallo- Verde
M141332
Powered by FlippingBook