APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
314
CONTATTORI MODULARI
315
INDICE
— EN25..N
EN2530N06
Codice METEL
Corrente nom. AC-1 (A)
Corrente nom. AC-3
N° contatti principali NO
N° contatti principali NC
N° poli
Tensione nom. circuito di controllo (V)
(230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW
EN2530N06
25
3
-
3
230...240
I contattori modulari ABB, sviluppati all’insegna della silenziosità, offrono ora una gamma più ampia di specifiche, con correnti da 16 A a 100 A. Ampiamente usati nelle applicazioni sensibili al rumore per la commutazione e il controllo di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, motori e pompe, i contattori modulari portano funzionalità e silenziosità su nuovi livelli grazie al design innovativo della bobina AC/DC, all’ampia selezione di accessori e alla disponibilità di versioni manuali e automatiche. — Contattori modulari
EN2531N01
25
3
1
4
24
EN2531N06
25
3
1
4
230 ... 240
EN2540N01
25
4
-
4
24
EN2540N06
25
4
-
4
230 ... 240
— EN40..N
EN4031N01
Codice METEL
Corrente nom. AC-1 (A)
Corrente nom. AC-3
N° contatti principali NO
N° contatti principali NC
N° poli
Tensione nom. circuito di controllo (V)
OMOLOGAZIONI
(230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW (230 V) Monofase, NO 3.7 kW (400 V) Tre Fasi, NO 11 kW
EN4031N01
40
3
1
4
24
DIN 40050-9
EN4031N06
40
3
1
4
230
-
EN4020N01
40
2
2
24
RIFERIMENTI NORMATIVI
-
EN4030N01
40
3
3
24
IEN/EN 60947- 5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60073
IEC/EN 60529
EN 50013
-
EN4040N01
40
4
4
24
-
EN4040N04
40
4
4
110
-
EN4020N06
40
2
2
230
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
-
EN4030N06
40
3
3
230
-
EN4040N06
40
4
4
230
Powered by FlippingBook