APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
318
ATTUATORI ON/OFF - BUILDING AUTOMATION
319
INDICE
— Attuatore analogico
— Attuatori ON/OFF Montaggio MDRC
2CDG110265R0011
2CDG110244R0011
KNXF0026
Caratteristiche generali
Operazione manuale Stato posizione contatto
Si Si
— Attuatori ON/OFF Infrastruttura KNX
ON/OFF STANDARD Codice METEL Tipo
Codice METEL Tipo
Canali
Moduli
Montaggio
Canali
Corrente nominale (A)
Moduli
Tensione nominale (VAC)
2CDG110260R0011 2CDG110264R0011 2CDG110256R0011 2CDG110257R0011 2CDG110261R0011 2CDG110253R0011 2CDG110258R0011 2CDG110262R0011 2CDG110254R0011 2CDG110259R0011 2CDG110263R0011 2CDG110255R0011
SA/S 12.10.2.2 12 SA/S 12.16.2.2 12
10 16
12 12 12
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
KNXF0025
AA/S 4.1.2
4
4
MDRC
KNXF0026
AA/A 2.1.2
2
No
Parete
SA/S 12.6.2.2 SA/S 2.10.2.2 SA/S 2.16.2.2 SA/S 2.6.2.2 SA/S 4.10.2.2 SA/S 4.16.2.2 SA/S 4.6.2.2 SA/S 8.10.2.2 SA/S 8.16.2.2 SA/S 8.6.2.2
12
6
2 2 2 4 4 4 8 8 8
10 16
2 2 2 4 4 4 8 8 8
Gli attuatori ABB i-bus® KNX ON/OFF con funzione Energy includono la misurazione di corrente, potenza ed energia per ogni canale o gruppi di canali. Gli attuatori ABB i-bus® KNX Combi uniscono le funzionalità di commutazione carichi e di controllo tapparelle.
— Attuatore ingressi/uscite Montaggio MDRC
6
10 16
6
10 16
6
ON/OFF PROFESSIONAL Codice METEL Tipo
Canali
Corrente nominale (A)
Moduli
Tensione nominale (VAC)
ON/OFF ENERGY Codice METEL 2CDG110272R0011 2CDG110269R0011 2CDG110270R0011 2CDG110271R0011 2CDG110268R0011 2CDG110265R0011 2CDG110266R0011 2CDG110267R0011
SA/S 12.16.5.2 12
16/20 A C-Load 16/20 A C-Load 16/20 A C-Load 16/20 A C-Load
12
230 230 230 230
SA/S 2.16.5.2 SA/S 4.16.5.2 SA/S 8.16.5.2
2 4 8
2 4 8
KNXF0019
Tipo
Canali
Corrente nominale (A)
Moduli
Tensione nominale (VAC)
Codice METEL
Tipo
Canali
Moduli
SA/S 12.16.6.2 12
16/20 AX C-Load 16/20 AX C-Load 16/20 AX C-Load 16/20 AX C-Load
12
250 - 440 250 - 440 250 - 440 250 - 440
SA/S 2.16.6.2 SA/S 4.16.6.2 SA/S 8.16.6.2
2 4 8
2 4 8
KNXF0019
IO/S 4.6.1.1
4IN + 4OUT 4
KNXF0020
IO/S 8.6.1.1
8IN + 8OUT 8
COMBI Codice METEL
Tipo
Canali
Corrente nominale (A)
Moduli
Tensione nominale (VAC)
2CDG110248R0011 2CDG110251R0011 2CDG110245R0011 2CDG110249R0011 2CDG110252R0011 2CDG110246R0011 2CDG110247R0011 2CDG110250R0011 2CDG110244R0011
SAH/S 16.10.7.1 16 o 8 10 SAH/S 16.16.7.1 16 o 8 16
8 8 8
230 230 230 230 230 230 230 230 230
SAH/S 16.6.7.1
16 o 8 6
SAH/S 24.10.7.1 24 o 12 10 SAH/S 24.16.7.1 24 o 12 16 SAH/S 24.6.7.1 24 o 12 6
12 12 12
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
SAH/S 8.10.7.1 SAH/S 8.16.7.1 SAH/S 8.6.7.1
8 o 4 10 8 o 4 16 8 o 4 6
4 4 4
Powered by FlippingBook