Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

318

CONTATTORI MODULARI

319

INDICE

— ESB25..N

ESB2504N01

(230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW

Codice METEL

Corrente nom. AC-1 (A)

Corrente nom. AC-3

N° contatti principali NO

N° contatti principali NC

N° poli

Tensione nom. circuito di controllo (V)

ESB2530N06

25

3

-

3

230

ESB2531N01

25

3

1

4

24

(230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW (230 V) Monofase, NO/NC 1.3 kW (400 V) Tre Fasi, NO/NC 4 kW

-

ESB2504N01

25

4

4

24

ESB2531N03

25

3

1

4

48

-

ESB2504N03

25

4

4

48

ESB2531N04

25

3

1

4

110

-

ESB2504N04

25

4

4

110

ESB2531N06

25

3

1

4

230

-

ESB2504N06

25

4

4

230

ESB2531N07

25

3

1

4

400

-

ESB2504N14

25

4

4

12

-

ESB2540N02

25

4

4

42

ESB2513N01

25

1

3

4

24

-

ESB2540N03

25

4

4

48

ESB2513N06

25

1

3

4

230

-

ESB2540N04

25

4

4

110

ESB2520N01

25

2

-

2

24

-

ESB2540N07

25

4

4

400

ESB2520N06

25

2

-

2

230

-

ESB2540N14

25

4

4

12

ESB2522N01

25

2

2

4

24

ESB2522N03

25

2

2

4

48

ESB2522N04

25

2

2

4

110

ESB2522N06

25

2

2

4

230

ESB2522N07

25

2

2

4

400

ESB2522N14

25

2

2

4

12

Powered by