APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
80
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
81
INDICE
— Struttura
— Montanti verticali
— Traverse per struttura
— Traverse vano cavi interni
— Montanti vano cavi
Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
N.4 montanti in lamiera zincata H=1800mm N.4 montanti in lamiera zincata H=2000mm
N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata P=300mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata P=500mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata L=600mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata P=700mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata L=800mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata P=900mm
N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=200mm N.4 traverse di larghezza/profondità in lamiera zincata L/P=300mm N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=400mm N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=500mm N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=600mm N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=700mm N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=800mm N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=900mm N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=1000mm
N.1 montante vano cavi lamiera zincata H=1800mm N.1 montante vano cavi lamiera zincata H=2000mm
PUPM1800
PCCM0300
PCFM0200
PUCM1800
1800 x 47,5 x 47,5
300 x 47,5 x 47,5
200 x 47,5 x 47,5
47,5 x 1800 x 47,5
PUPM2000
PCCM0500
PCFM0300
PUCM2000
2000 x 47,5 x 47,5
500 x 47,5 x 47,5
300 x 47,5 x 47,5
47.5 x 2000 x 47.5
PCCM0600
PCFM0400
600 x 47,5 x 47,5
400 x 47,5 x 47,5
PCCM0700
PCFM0500
700x 47,5 x 47,5
500 x 47,5 x 47,5
PCCM0800
PCFM0600
800 x 47,5 x 47,5
600 x 47,5 x 47,5
PCCM0900
PCFM0700
900 x 47,5 x 47,5
700 x 47,5 x 47,5
PCFM0800
800 x 47,5 x 47,5
PCFM0900
900 x 47,5 x 47,5
PCFM1000
1000 x 47,5 x 47,5
Powered by FlippingBook