APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
84
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
85
INDICE
— Portabarre per sbarre sagomate in verticale
— Portasbarre per sbarre sagomate in orizzontale
— Sbarre di terra
— Sbarre flessibili
QR8V6SF01
AD1077
QR4HP2010
BF1602
Materiale Caratteristiche generali
Materiale Caratteristiche generali
Metallo/Isolante
Rame
SBARRA ORIZZONTALE
PORTABARRE LINEARE PER SBARRE SAGOMATE
GIUNZIONI PER SBARRE A SEZIONE SAGOMATA
LARGHEZZA = 400 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
QR4HP2010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 20X10 400H
BF1602
2000
QR8V6SF01
AD1077
600
80 x 50
QR4HP3010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 30X10 400H
BF2502
2000
QR8V8SF01
AD1068
800
60 x 20
QR4HP4010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 40X10 400H
BF4002
2000
BF4012
2000
VITI DI TENUTA PER SBARRE A SEZIONE SAGOMATA
PORTABARRE SCALARE PER SBARRE SAGOMATE
LARGHEZZA = 600 MM
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Descrizione
QR6HP2010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 20X10 600H
AD1064
100 x 25
QR8V4SS01
200-400
QR6HP3010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 30X10 600H
AD1056
100 x 25
QR6HP4010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 40X10 600H
— Ripartitori modulari
— Sbarre di distribuzione a sezione sagomata
BASI D’APPOGGIO PER SBARRE A SEZIONE SAGOMATA
LARGHEZZA = 800 MM
Codice METEL
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Descrizione
AD1065
100 x 25
QR8HP2010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 20X10 800H
QR8HP3010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 30X10 800H
QR8HP4010
SPEEL IP43-SPEEM IP55 BAR. PE 40X10 800H
CLIP DI FISSAGGIO M6 (KIT DA 20)
Codice METEL
Descrizione
QR0CM6P20
SPEEL IP43-SPEEM IP55 20 CLIP FIS. M6
AD1004
BA0400
CONNETTORI 16 MM 2 (KIT DA 20)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
QR0C16P20
SPEEL IP43-SPEEM IP55 20 CONNETTORI16MM2
AD1004
101 x 53
BA0400
20 x 1730 x 20
AD1028
105 x 70
CONNETTORI 35 MM 2 (KIT DA 20)
BA0800
20 x 1730 x 20
AD1029
80 x 80
Codice METEL
Descrizione
AD1027
80 x 80
QR0C35P20
SPEEL IP43-SPEEM IP55 20 CONNETTORI35MM2
AD1034
190 x 30
AD1053
220 x 45
Powered by FlippingBook