Guaine e raccordi industriali PMA, il catalogo

SISTEMI FLESSIBILI PER LA PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI PMA PER APPLICAZIONI CON REQUISITI ELEVATI

52

— PMAFIX Dettagli tecnici generali

— IP66

IP66 statico IP54 dinamico • Raccordo in un unico pezzo • Metodo di tenuta conica • Facile installazione “push-in” • Clip di sicurezza pre-installata AFN2 • Contenuto della fornitura: Raccordo con clip di sicurezza pre-installata

— Brevettato

— IP68GT

IP68, IP69 statico IP67, IP69 dinamico

• Raccordo in unico pezzo PMAFIX IP68GT con guarnizione di tenuta integrata e clip di blocco pre-installata • Facile montaggio “push-in” (come nel caso del collaudato sistema PMAFIX IP66) • La guarnizione di tenuta extra-lunga garantisce il massimo livello di protezione dell’ingresso • Omologazioni identiche alla versione componente di sistema PMAFIX IP68 • Rapida modifica dei disegni di specifica mediante la semplice aggiunta di ‘GT’ al numero d’ordine esistente (ad es. BVNV-M257 → BVNV- M257GT) • Anello supplementare per protezione dall’acqua WPS per raggiungere la protezione IP69. In combinazione con il sistema IP68 è da applicare sulla guaina subito dopo il connettore IP68 • Contenuto della fornitura: Raccordo con guarnizione di tenuta integrata, clip di sicurezza pre-installata e per raccordi con filettatura maschio (O-ring e/o guarnizione piatta) — IP68 IP68, IP69 statico IP67, IP69 dinamico • Elevata tenuta grazie alla guarnizione supplementare • Per applicazioni altamente dinamiche • Anello supplementare per protezione dall’acqua WPS per raggiungere la protezione IP69. In combinazione con il sistema IP68 è da applicare sulla guaina subito dopo il connettore IP68 • Contenuto della fornitura: Raccordo con guarnizione di tenuta, clip di sicurezza e guarnizione per filettatura maschio (O-ring e/o guarnizione piatta)

— Brevettato

— Brevettato

Powered by