Catalogo KNX ABB

SERIE CIVILI

183

— Chiara KNX Chiara 125 kHz - Codici d'ordine

Lettore transponder Il lettore di transponder si utilizza per il controllo degli accessi nei settori alberghiero, residenziale e terziario (uffici, centri direzionali, laboratori, ecc.). Il dispositivo è dotato di 2 relè bistabili (8A, 230 V AC), di cui uno dedicabile al comando del varco d'accesso, e di 3 ingressi liberi da tensione, non optoisolati; la tensione di scansione di 5 V DC è disponibile sul morsetto COM. Il dispositivo ha 4 LED (da sinistra a destra per Zenit e Chiara) per le seguenti segnalazioni. LED 1 Verde: - acceso fisso: dispositivo in linea;

LT/U 1.1.CH

- lampeggio lento: accesso consentito; - lampeggio veloce: accesso rifiutato.

LED 2 Giallo:

- acceso fisso: programmazione con Master Tag in corso.

LED 3 Giallo/rosso: - programmazione libera tramite ETS. LED 4 Verde/rosso: - verde fisso: tensione bus presente; - rosso fisso: tensione bus mancante. Il lettore di transponder richiede un'alimentazione esterna a 10...32 V DC/12...24 V AC che consente il suo funzionamento anche in assenza della tensione del bus.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

LT/U 1.1.CH

2CSKK5000C

Chiara

3

Tasca porta transponder La tasca porta transponder è provvista di una fessura in cui si inserisce il transponder, che consente in ambito alberghiero il riconoscimento e la notifica delle presenze a livello di supervisione (es. sul computer della reception). Inoltre consente di gestire le informazioni sullo stato della stanza mediante l'utilizzo di tessere speciali (situazione minibar, situazione manutenzione, agibilità). Il dispositivo è dotato di 2 relè bistabili (8A, 230 V AC) e di 3 ingressi liberi da tensione, non optoisolati; la tensione di scansione di 5 V DC è disponibile sul morsetto COM. Il dispositivo ha 4 LED per le seguenti

PTI/U 1.1.CH

segnalazioni. LED 1 Verde:

- lampeggio lento: tessera transponder non inserita; - acceso fisso: tessera transponder inserita e valida; - lampeggio veloce: tessera transponder inserita e non valida. - acceso fisso: programmazione con Master Tag in corso.

LED 2 Giallo:

LED 3 Giallo/rosso: - programmazione libera tramite ETS. LED 4 Verde/rosso: - verde fisso: tensione bus presente; - rosso fisso: tensione bus mancante. La tasca porta transponder richiede un'alimentazione esterna a 10...32 V DC/12...24 V AC che consente il suo funzionamento anche in assenza della tensione del bus.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

PTI/U 1.1.CH

2CSKK5200C

Chiara

3

Tessera transponder La tessera transponder utilizza la tecnologia del transponder passivo operante in radiofrequenza, senza necessità dì contatto tra il lettore e la tessera stessa. La tessera transponder viene letta ponendola di fronte al lettore ad una distanza massima di 20mm.

CH/T 2 CH/T 2.1

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

CH/T 2

2CSKK5400C 2CSKK5401C

5 tessere transponder

- -

CH/T 2.1

1000 tessere transponder

Powered by