Catalogo KNX ABB

ABB I-BUS® KNX

84

— Regolazione e controllo dell'illuminazione Dimmer universali - Codici d'ordine

Attutatore dimmer LED, 2 canali, 315 W/VA Attuatore dimmer multicanale ottimizzato per la dimmerizzazione di lampade LED retrofit (LEDi). Adatto anche per lampade ad incandescenza, luci alogene a bassa tensione con trasformatore tradizionale o elettronico, lampade alogene 230V e lampade alogene dimmerabili a basso consumo. Identificazione del carico automatica (disattivabile). Ogni canale dispone di separata connessione N. Possibilità di connessione in parallelo dei canali per aumentare il carico massimo. Carico minimo: 2 W. I pulsanti sul dispositivo permettono di controllare i carichi, anche senza tensione sul bus e/o in assenza di programmazione. Dispone di un pulsante LED per canale (con indicazione di stato) per ON/OFF e dimmerizzazione. Programmabile anche senza applicare tensione ai canali. Funzioni di test e diagnostica via ABB i-bus® Tool. è possibile parametrizzare un canale e copiare il template su altri canali per velocizzare la programmazione. Dispone di morsetti di collegamento al bus. Potenza nominale con tensione 230 V~: • Lampade alogene ed incandescenti 230 V~: da 2x315 W/VA a 1x500W/VA • LEDi retrofit dimmerabili 230 V~: da 2x315 W/VA a 1x500 W/VA se taglio di fase discendente, da 2x120 W/VA a 1x200 W/VA se taglio di fase ascendente • Trasformatori L induttivi con lampade LED/alogene a bassa tensione: da da 2x315 W/VA a 1x500W/VA • Trasformatori C elettronici con lampade LED/alogene a bassa tensione: da da 2x315 W/VA a 1x500W/VA • Trasformatori LC elettronici con lampade LED/alogene a bassa tensione: da 2x120 W/VA a 1x200 W/VA Si consiglia di usare lampade dello stesso produttore e modello.

UD/S 2.315.2.1

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

UD/S 2.315.2.1

2CKA006197A0053

-

4

Attutatore dimmer LED, 4 canali, 315 W/VA Attuatore dimmer multicanale ottimizzato per la dimmerizzazione di lampade LED retrofit (LEDi). Adatto anche per lampade ad incandescenza, luci alogene a bassa tensione con trasformatore tradizionale o elettronico, lampade alogene 230V e lampade alogene dimmerabili a basso consumo. Identificazione del carico automatica (disattivabile). Ogni canale dispone di separata connessione N. Possibilità di connessione in parallelo dei canali per aumentare il carico massimo. Carico minimo: 2 W. I pulsanti sul dispositivo permettono di controllare i carichi, anche senza tensione sul bus e/o in assenza di programmazione. Dispone di un pulsante LED per canale (con indicazione di stato) per ON/OFF e dimmerizzazione. Programmabile anche senza applicare tensione ai canali. Funzioni di test e diagnostica via ABB i-bus® Tool. è possibile parametrizzare un canale e copiare il template su altri canali per velocizzare la programmazione. Dispone di morsetti di collegamento al bus. Potenza nominale con tensione 230 V~: • Lampade alogene ed incandescenti 230 V~: da 4x315 W/VA a 2x500W/VA • LEDi retrofit dimmerabili 230 V~: da 4x315 W/VA a 2x500 W/VA se taglio di fase discendente, da 4x120 W/VA a 2x200 W/VA se taglio di fase ascendente • Trasformatori L induttivi con lampade LED/alogene a bassa tensione: da 4x315 W/VA a 2x500W/VA • Trasformatori C elettronici con lampade LED/alogene a bassa tensione: da 4x315 W/VA a 2x500W/VA • Trasformatori LC elettronici con lampade LED/alogene a bassa tensione: da 4x120 W/VA a 2x200 W/VA Si consiglia di usare lampade dello stesso produttore e modello.

UD/S 4.315.2.1

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

UD/S 4.315.2.1

2CKA006197A0057

-

8

Powered by