Mobilità Aumentata: Guida agli incentivi

— Mobilità Aumentata: Incentivo per le imprese

Aprile 2024

2

MOBILITÀ AUMENTATA: INCENTIVO PER LE IMPRESE APRILE 2024

— Incentivo nazionale per imprese e professionisti

A livello NAZIONALE

Imprese

Professionisti

Contributo 40 %

delle spese ammissibili

— Validità

dal 15 Marzo fino al 20 Giugno

2024

Fino ad esaurimento fondi

— Cos'è?

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

— Spesa massima ammissibile

fino a 2.500 € per singolo dispositivo AC fino a 8.000 € per singola colonnina AC fino a 75.000 € per singola colonnina DC

— Vuoi scoprire i prodotti ABB E-mobility?

Contattaci al numero dedicato 02 24 15 15 15 , interno 4, o attraverso il nostro form

3

— Cosa incentiva?

— A chi si rivolge?

• l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; • la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%); • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

IMPRESE Imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa; PROFESSIONISTI Professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

— Quali sono le spese ammissibili?

Infrastrutture di ricarica in corrente alternata (AC) di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: • con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo; • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.

Infrastrutture di ricarica in corrente continua (DC): • fino a 50 kW: 1000 €/kW; • oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina; • oltre 100 kW: 75.000€ per singola colonnina;

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono: • essere nuove di fabbrica; • avere una potenza almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; • rispettare i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Delibera

— Quali sono le condizioni per l'ammissibilità?

dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/eedel 15 dicembre 2020; • essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari; • essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Per maggiori informazioni e dettagli sull'incentivo, consultare il sito invitalia a questo link

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 02 2415 1515 attivo da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto concerne gli ordini d’acquisto, si applicano le condizioni pattuite. ABB S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o informazioni mancanti nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. Sono vietate la riproduzione, la divulgazione a terzi o l’utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del presente documento senza il consenso scritto di ABB S.p.A.

© Copyright 2024 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

new.abb.com

Powered by