DISPOSITIVI DI COMANDO - L'OFFERTA COMPLETA
DISPOSITIVI DI COMANDO ABB – L'OFFERTA COMPLETA
42
41
— Gamma modulare Supporti e blocchi contatti a montaggio anteriore
Descrizione
Contatti Tipo
Codice ABB
Codice di ordinazione
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
kg
Supporti 3 posizioni 5 posizioni
MCBH-00 1SFA611605R1100 EO 569 7 MCBH5-00 1SFA611601R1100 EO 568 9
– – – –
10 0.006 10 0.008
MCBH-00
Blocchi contatti singoli Per supporto a 3 e 5 posizioni
MCB-10 MCB-01
1SFA611610R1001 EO 570 5 1SFA611610R1010 EO 571 3
10 01
10 0.013 10 0.013
MCBH5-00
Blocchi contatti singoli, contatti dorati Per supporto a 3 e 5 posizioni
10 MCB-10G 1SFA611610R1101 EO 575 4 10 0.013 01 MCB-01G 1SFA611610R1110 EO 576 2 10 0.013
MCB-10
Blocchi contatti doppi Per supporto a 5 posizioni
MCB-20 MCB-02 MCB-11
1SFA611610R1002 EO 572 1 1SFA611610R1020 EO 573 9 1SFA611610R1011 EO 574 7
20 02 11
10 0.026 10 0.026 10 0.026
MCB-02
Micro blocchi interruttori Supporto a 3 posizioni
10 MCBL-10 01 MCBL-01
1SFA611612R1010 EO 993 9 10 0.013 1SFA611612R1001 EO 992 1 10 0.013
MCBL-01
Note: - Il micro blocco interruttore MCBL-01 non è ad apertura diretta e non soddisfa la norma IEC60947-5-5 per i dispositivi di arresto di emergenza. - Consentiti al massimo 3 micro blocchi interruttori. Se sono necessari più di 3 blocchi contatti, il micro blocco interruttore dovrà essere montato sul secondo stack.
1-
3-
2-
1-
3-
2-
23 24
21 22
Funzione
Funzione
1-
3-
2-
1-
3-
2-
Posizione
Posizione
-1 -3 -2
Marcature combinate 11 31
Marcature combinate 13 33
21 22
23 24
12
32
14
34
13.4 0.53"
13.4 0.53"
30 1.18"
50 1.97"
MCBH
MCBH5
13 0.51"
10 0.39"
10 0.39"
28 1.10"
IP20 con coperchio protettivo incluso
14.8 0.58"
MCB
MCBL
Dimensioni (mm, pollici)
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
Powered by FlippingBook