Gamma modulare Blocchi LED a montaggio anteriore
DISPOSITIVI DI COMANDO - L'OFFERTA COMPLETA
DISPOSITIVI DI COMANDO ABB – L'OFFERTA COMPLETA
44
43
— Gamma modulare Blocchi LED a montaggio anteriore Colore Corrente nominale mA
Lunghezza d'onda
Luminanza Tipo
Codice ABB
Codice di ordinazione
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
nm mcd
kg
Tensione nominale 230 V c.a. l Rosso 10.0 620
Codice ABB MLBL-07Y 1SFA611621R1073 KV 037 3 MLBL-07L 1SFA611621R1074 KV 038 1 Codice di ordinazione MLBL-07R 1SFA611621R1071 KV 035 7 MLBL-07G 1SFA611621R1072 KV 036 5 MLBL-07W 1SFA611621R1075 KV 039 9
250
Q.tà conf. Peso (1 pz.) 10 0.012 10 0.012 kg 10 0.012 10 0.012 10 0.012
l Verde
10.0
520
1500
MLBL-00W
Colore Corrente nominale l Giallo 10.0 l Blu 10.0
Lunghezza d'onda 588 468
Luminanza Tipo 300
450
mA l Bianco 10.0
nm mcd (1) 600
Tensione nominale 230 V c.a. antinduttivi alta tensione residua (2)
Tensione nominale 230 V c.a. l Rosso 10.0 620
MLBL-07R 1SFA611621R1071 KV 035 7 MLBL-07G 1SFA611621R1072 KV 036 5 MLBL-99R 1SFA611621R1991 MLBL99R230V 10 0.012 MLBL-99G 1SFA611621R1992 MLBL99G230V 10 0.012 MLBL-99Y 1SFA611621R1993 MLBL99Y230V 10 0.012 MLBL-99L 1SFA611621R1994 MLBL99L230V 10 0.012 MLBL-99W 1SFA611621R1995 MLBL99W230V 10 0.012 10 0.012 10 0.012 MLBL-07Y 1SFA611621R1073 KV 037 3 MLBL-07L 1SFA611621R1074 KV 038 1 10 0.012 10 0.012 MLBL-07W 1SFA611621R1075 KV 039 9 10 0.012 MLBL-99R 1SFA611621R1991 MLBL99R230V 10 0.012 MLBL-99G 1SFA611621R1992 MLBL99G230V 10 0.012 MLBL-99Y 1SFA611621R1993 MLBL99Y230V 10 0.012 MLBL-99L 1SFA611621R1994 MLBL99L230V 10 0.012 MLBL-99W 1SFA611621R1995 MLBL99W230V 10 0.012 MLBL-08W 1SFA611621R1085 KV 155 3 10 0.012 MLBL-08R 1SFA611621R1081 KV 151 2 MLBL-08G 1SFA611621R1082 KV 152 0 MLBL-08Y 1SFA611621R1083 KV 153 8 MLBL-08L 1SFA611621R1084 KV 154 6 10 0.012 10 0.012 10 0.012 10 0.012
250
l Verde l Giallo
10.0 10.0 10.0
520 588 468
1500
MLBL-00W
300 450 600
l Blu
l Bianco 10.0
(1)
Tensione nominale 230 V c.a. antinduttivi alta tensione residua (2) l Rosso 10.0 620 250 Tensione nominale 380 V c.a.
l Verde l Giallo
10.0 10.0 10.0
520 588 582 468
1500
300 450 600
l Blu
l Bianco 10.0
(1)
Tensione nominale 380 V c.a. l Rosso 10.0 620 Tensione nominale 415 V c.a. 11
250 280
MLBL-08R 1SFA611621R1081 KV 151 2 MLBL-08G 1SFA611621R1082 KV 152 0 MLBL-09G 1SFA611621R1092 KV 157 9 MLBL-08Y 1SFA611621R1083 KV 153 8 MLBL-08L 1SFA611621R1084 KV 154 6 MLBL-09L 1SFA611621R1094 KV 159 5 MLBL-09R 1SFA611621R1091 KV 156 1 MLBL-09Y 1SFA611621R1093 KV 158 7
10 0.012 10 0.012 10 0.012 10 0.012
10.0 10.0 11 10.0 11 11
1500 1800
l Verde l Giallo
520 582 588 468
300 450 500 600 650 350
l Blu
l Bianco 10.0 11 MLBL-09W 1SFA611621R1095 KV 531 5 Nota: relativamente all’alimentazione c.c., fare attenzione a collegare correttamente i poli + e -. Sul prodotto le indicazioni sono X1 (+) e X2 (-). (1) X=0.31, Y=0.32 secondo il diagramma di cromaticità CIE. (2) Soglia più alta per accendere LED da usare in applicazioni soggette al rischio di elevate tensioni indotte. (1) MLBL-08W 1SFA611621R1085 KV 155 3 10 0.012 Tensione nominale 415 V c.a. l Rosso 11 620 280 MLBL-09R 1SFA611621R1091 KV 156 1 MLBL-09G 1SFA611621R1092 KV 157 9 10 0.012 10 0.012 1800
l Verde l Giallo
11 11 11
520 588 468
350 500 650
MLBL-09Y 1SFA611621R1093 KV 158 7 MLBL-09L 1SFA611621R1094 KV 159 5 MLBL-09W 1SFA611621R1095 KV 531 5 Tipo Codice ABB
10 0.012 10 0.012
l Blu
Descrizione
Q.tà conf.
Peso (1 pz.) kg
l Bianco 11 10 0.012 Nota: relativamente all’alimentazione c.c., fare attenzione a collegare correttamente i poli + e -. Sul prodotto le indicazioni sono X1 (+) e X2 (-). (1) X=0.31, Y=0.32 secondo il diagramma di cromaticità CIE. (2) Soglia più alta per accendere LED da usare in applicazioni soggette al rischio di elevate tensioni indotte. (1) 42 1.65" 23 0.91" Blocco Diode MDB-1001 1SFA611630R1001 10 0.015
MDB-101
Schema di prova della lampada con MLBL-04* e -07*
Schema di prova della lampada con MLBL-00*, -01*, -02*, -03*, -05* e -06*
42 1.65"
23 0.91"
10 0.39"
10 0.39"
10 0.39"
23 0.91"
47 1.85"
MLBL
Dimensioni (mm, pollici)
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
10 0.39"
23 0.91"
23 0.91"
10 0.39"
42 1.65"
47 1.85"
MLBL
Dimensioni (mm, pollici)
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
Powered by FlippingBook