MPlus charge Manuale Utente finale

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.


1 Installazione
3

Definizioni e lista Acronimi
4

Sistema MPlus
5

Dimensioni
6

Alimentazione
7

Interfaccia Seriale COM1
8

Interfaccia Ethernet ETH1
9

MPLUS Charge nella rete TCP/IP
10

Webserver integrato MPLUS Charge
12

Architettura MPLUS Charge
13

Architettura MPLUS Charge Definizione di AREA e Zona
15

Installazione e configurazione per la connessione MPLUS Charge - stazioni di ricarica nella rete dat
16

Assegnazione Indirizzo IP Terra AC Wallbox
18

Procedura per la connessione Wallbox Terra AC
20

Gestione Utenti
30

Configurazione del sistema
32

Dashboard
34

Gestione Charger
36

Gestione Meter
39

Gestione Token
41

Impostazioni
42

Impostazioni Area
44

Impostazioni Zona
45

Impostazioni MPLUS OCPP
46

Gestione Allarmi
47

Archiviazione Dati
48

Procedura per scaricare i File log delle transazioni
49

2 Utilizzo
29

new.abb.com

Powered by