Commutatori di bypass manuali e motorizzati Transizione aperta da 160 a 800 ampere
Commutatori di bypass motorizzati mostrati sopra.
Commutatori di bypass a intervento manuale, 160-800 A Tipi OT160_Y
OT315_Y
OT630_Y
OT200_Y
OT400_Y
OT800_Y
OT250_Y
l th /A
160
200
250
315
400
630
800
l e /AC-22A, < 415 V l e /AC-23A, < 415V
160
200
250
315
400
630
800
160
200
250
315
400
630
800
Commutatori di bypass a funzionamento motorizzato, 160-800 A Tipi OTM160_Y
OTM315_Y
OTM630_Y
OTM200_Y
OTM400_Y
OTM800_Y
OTM250_Y
l th /A
160
200
250
315
400
630
800
l e /AC-22A, < 415V l e /AC-23A, < 415V
160
200
250
315
400
630
800
160
200
250
315
400
630
800
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 107
Powered by FlippingBook