System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

236

— Interruttori magnetotermici differenziali Caratteristiche tecniche DS202CR

Norme di riferimento

Caratteristiche elettriche

Tipo (forma d’onda della dispersione verso terra rilevata) Numero di poli protetti Corrente nominale In

A A V V

Sensibilità nominale IΔn Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui

Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Tensione di funzionamento del tasto di test Ut

V

Frequenza nominale

Hz

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 61009- 1

Icn

A

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2 (riferito unicamente a prova di cortocircuito) Potere di interruzione nominale differenziale IΔm (EN 61009-1) Tensione nominale di tenuta all’impulso (1,2/50) Uimp Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.

estremo Icu servizio Ics

kA kA kA kV kV

Sganciatore magnetotermico curva caratteristica Resistenza a impulsi transitori di corrente (onda 8/20)

A

Caratteristiche meccaniche

Leva di comando Indicatore di posizione dei contatti Indicazione sgancio per guasto di terra Durata elettrica (manovre) Durata meccanica (manovre) Grado di protezione secondo EN 60529

involucro morsetti

Condizioni ambientali (caldo umido) secondo la norma IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l’impostazione dell’elemento termico

°C/RH

°C °C °C

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35°C)

Temperatura di stoccaggio

Installazione

Tipo di morsetto

superiore inferiore

Dimensioni morsetto superiore/inferiore per cavi Dimensioni morsetto superiore/inferiore per sbarra

mm 2 mm 2

Coppia di serraggio superiore/inferiore

Nm

Montaggio Posizione di montaggio Alimentazione

Dimensioni e peso Combinazione con elementi ausiliari

Dimensioni (A x P x L)

mm

Peso

g

Combinabile con: contatto ausiliario contatto di segnalazione / contatto ausiliario

Powered by