237
DS202CR L
DS202CR
DS202CR M
DS202CR M 110V
IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
IEC 61009-1; IEC 61009-2-1
A
AC, A
AC, A , A APR
A
2P
2P
2P
2P
6 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 40
0,03 230 440
0,03-0,3
0,01-0,03-0,3
0,03 110 440
230 440
230 440
III
III
III
III
3
3
3
3
117 (150 per 30 mA) - 254
117 (150 per 30 mA) - 254
117 (150 per 30 mA) - 254
93-135 50/60 10000
50
50
50
4500
6000
10000
6
10
10
10
4,5
6 3 4
7,5
7,5
3 4
3 4
3 4
2,5
2,5
2,5
2,5
C B,
C B,
C
C
250 per la versione A; 3000 per la versione APR nera, saldabile in posizione ON-OFF Indicatore di posizione dei contatti (CPI) sulla leva di comando (verde/rosso) su finestra (blu) 10000 10000 10000
10000 20000
20000
20000
20000
IP4X IP2X
IP4X IP2X
IP4X IP2X
IP4X IP2X
28 cicli a 55°C/90-96% e 25°C/95-100% 30 30
30
30
-25… +55 -40… +70
-25… +55 -40… +70
-25… +55 -40… +70
-25… +55 -40… +70
morsetto a gabbia fail-safe morsetto a gabbia fail-safe 25/25 flessibile; 35/35 rigido
25/25 flessibile; 35/35 rigido
25/25 flessibile; 35/35 rigido
25/25 flessibile; 35/35 rigido
10/10
10/10
10/10
10/10
4
4
4
4
su barra DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rapido a clip Qualsiasi Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
dall’alto e dal basso
dall’alto e dal basso
dall’alto e dal basso
dall’alto e dal basso
86 x 72 x 36
86 x 72 x 36
86 x 72 x 36
86 x 72 x 36
220
220
220
220
n
n
n
n
n
n
n
n
Powered by FlippingBook