INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
238
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR L 4500 tipo AC w e tipo A y , caratteristica C
DS202CR L tipo AC, caratteristica C Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 mA).
Applicazione: residenziale, terziario, industriale. Norme: CEI 61009 Icn=4500 A
DS202CR L
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRLC6AC30
kg
pz.
2 30
6
DS202CR L C6 AC30 DS202CR L C10 AC30 DS202CR L C13 AC30 DS202CR L C16 AC30 DS202CR L C20 AC30 DS202CR L C25 AC30 DS202CR L C32 AC30 DS202CR L C40 AC30
2CSR742040R1064 2CSR742040R1104 2CSR742040R1134 2CSR742040R1164 2CSR742040R1204 2CSR742040R1254
0,24
5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
DS202CRLC10AC30 0,24 DS202CRLC13AC30 0,24 DS202CRLC16AC30 0,24 DS202CRLC20AC30 0,24 DS202CRLC25AC30 0,24
2CSR742040R1324 DS202CRLC32AC30 0,24 2CSR742040R1404 DS202CRLC40AC30 0,24
DS202CR L tipo A, caratteristica C Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 mA).
Applicazione: residenziale, terziario, industriale. Norme: CEI 61009 Icn==4500 A
DS202CR L
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRLC6A30 DS202CRLC10A30 DS202CRLC13A30 DS202CRLC16A30 DS202CRLC20A30 DS202CRLC25A30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR L C6 A30 DS202CR L C10 A30 DS202CR L C13 A30 DS202CR L C16 A30 DS202CR L C20 A30 DS202CR L C25 A30 DS202CR L C32 A30 DS202CR L C40 A30
2CSR742140R1064 2CSR742140R1104 2CSR742140R1134 2CSR742140R1164 2CSR742140R1204 2CSR742140R1254 2CSR742140R1324 2CSR742140R1404
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
DS202CRLC32A30 0,24 DS202CRLC40A30 0,24
Powered by FlippingBook