239
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR 6000 tipo AC w , caratteristica C e tipo A y , caratteristica B
DS202CR tipo AC, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
DS202CR
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRC6AC30 DS202CRC10AC30 DS202CRC13AC30 DS202CRC16AC30 DS202CRC20AC30 DS202CRC25AC30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR C6 AC30 DS202CR C10 AC30 DS202CR C13 AC30 DS202CR C16 AC30 DS202CR C20 AC30 DS202CR C25 AC30 DS202CR C32 AC30 DS202CR C40 AC30 DS202CR C6 AC300 DS202CR C10 AC300 DS202CR C13 AC300 DS202CR C16 AC300 DS202CR C20 AC300 DS202CR C25 AC300 DS202CR C32 AC300 DS202CR C40 AC300
2CSR752040R1064 2CSR752040R1104 2CSR752040R1134 2CSR752040R1164 2CSR752040R1204 2CSR752040R1254
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 13 16 20 25 32 40
2CSR752040R1324 DS202CRC32AC30 0,24 2CSR752040R1404 DS202CRC40AC30 0,24
300
6
2CSR752040R3064 2CSR752040R3104 2CSR752040R3134 2CSR752040R3164 2CSR752040R3204 2CSR752040R3254
DS202CRC6AC300
0,24
10 13 16 20 25 32 40
DS202CRC10AC300 0,24 DS202CRC13AC300 0,24 DS202CRC16AC300 0,24 DS202CRC20AC300 0,24 DS202CRC25AC300 0,24
2CSR752040R3324 DS202CRC32AC300 0,24 2CSR752040R3404 DS202CRC40AC300 0,24
DS202CR tipo A, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
DS202CR
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRB6A30 DS202CRB10A30 DS202CRB13A30 DS202CRB16A30 DS202CRB20A30 DS202CRB25A30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR B6 A30 DS202CR B10 A30 DS202CR B13 A30 DS202CR B16 A30 DS202CR B20 A30 DS202CR B25 A30 DS202CR B32 A30 DS202CR B40 A30 DS202CR B6 A300 DS202CR B10 A300 DS202CR B13 A300 DS202CR B16 A300 DS202CR B20 A300 DS202CR B25 A300 DS202CR B32 A300 DS202CR B40 A300
2CSR752140R1065 2CSR752140R1105 2CSR752140R1135 2CSR752140R1165 2CSR752140R1205 2CSR752140R1255
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
2CSR752140R1325 DS202CRB32A30 0,24 2CSR752140R1405 DS202CRB40A30 0,24
300
6
2CSR752140R3065 2CSR752140R3105 2CSR752140R3135 2CSR752140R3165 2CSR752140R3205 2CSR752140R3255
DS202CRB6A300 DS202CRB10A300 DS202CRB13A300 DS202CRB16A300 DS202CRB20A300 DS202CRB25A300
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
10 13 16 20 25 32 40
2CSR752140R3325 DS202CRB32A300 0,24 2CSR752140R3405 DS202CRB40A300 0,24
Powered by FlippingBook