INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
240
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR 6000 tipo A y , caratteristica C
DS202CR tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A
DS202CR
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRC6A30 DS202CRC10A30 DS202CRC13A30 DS202CRC16A30 DS202CRC20A30 DS202CRC25A30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR C6 A30 DS202CR C10 A30 DS202CR C13 A30 DS202CR C16 A30 DS202CR C20 A30 DS202CR C25 A30 DS202CR C32 A30 DS202CR C40 A30 DS202CR C6 A300 DS202CR C10 A300 DS202CR C13 A300 DS202CR C16 A300 DS202CR C20 A300 DS202CR C25 A300 DS202CR C32 A300 DS202CR C40 A300
2CSR752140R1064 2CSR752140R1104 2CSR752140R1134 2CSR752140R1164 2CSR752140R1204 2CSR752140R1254
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
2CSR752140R1324 DS202CRC32A30 0,24 2CSR752140R1404 DS202CRC40A30 0,24
300
6
2CSR752140R3064 2CSR752140R3104 2CSR752140R3134 2CSR752140R3164 2CSR752140R3204 2CSR752140R3254
DS202CRC6A300 DS202CRC10A300 DS202CRC13A300 DS202CRC16A300 DS202CRC20A300 DS202CRC25A300
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
10 13 16 20 25 32 40
2CSR752140R3324 DS202CRC32A300 0,24 2CSR752140R3404 DS202CRC40A300 0,24
Powered by FlippingBook