241
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR M 10000 tipo AC w , caratteristica C
DS202CR M tipo AC, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A
DS202CR M
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRMC6AC30
kg
pz.
2
30
6
DS202CR M C6 AC30
2CSR772040R1064
0,24
5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
DS202CR M C10 AC30 2CSR772040R1104 DS202CR M C13 AC30 2CSR772040R1134 DS202CR M C16 AC30 2CSR772040R1164 DS202CR M C20 AC30 2CSR772040R1204 DS202CR M C25 AC30 2CSR772040R1254
DS202CRMC10AC30 0,24 DS202CRMC13AC30 0,24 DS202CRMC16AC30 0,24 DS202CRMC20AC30 0,24 DS202CRMC25AC30 0,24
DS202CR M C32 AC30 2CSR772040R1324 DS202CRMC32AC30 0,24 5 DS202CR M C40 AC30 2CSR772040R1404 DS202CRMC40AC30 0,24 5
300
6
DS202CR M C6 AC300 2CSR772040R3064 DS202CR M C10 AC300 2CSR772040R3104 DS202CR M C13 AC300 2CSR772040R3134 DS202CR M C16 AC300 2CSR772040R3164 DS202CR M C20 AC300 2CSR772040R3204 DS202CR M C25 AC300 2CSR772040R3254
DS202CRMC6AC300 0,24 DS202CRMC10AC300 0,24 DS202CRMC13AC300 0,24 DS202CRMC16AC300 0,24 DS202CRMC20AC300 0,24 DS202CRMC25AC300 0,24
5 5 5 5 5 5
10 13 16 20 25 32 40
DS202CR M C32 AC300 2CSR772040R3324 DS202CRMC32AC300 0,24 5 DS202CR M C40 AC300 2CSR772040R3404 DS202CRMC40AC300 0,24 5
Powered by FlippingBook