INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
242
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS202CR M 10000 tipo A y , caratteristica B e C
DS202CR M tipo A, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A
DS202CR M
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRMB10A10 DS202CRMB13A10 DS202CRMB16A10 DS202CRMB6A30 DS202CRMB10A30 DS202CRMB13A30 DS202CRMB16A30 DS202CRMB20A30 DS202CRMB25A30
kg
pz.
2
10
10 13 16
DS202CR M B10 A10 DS202CR M B13 A10 DS202CR M B16 A10 DS202CR M B6 A30 DS202CR M B10 A30 DS202CR M B13 A30 DS202CR M B16 A30 DS202CR M B20 A30 DS202CR M B25 A30 DS202CR M B32 A30 DS202CR M B40 A30 DS202CR M B6 A300 DS202CR M B10 A300 DS202CR M B13 A300 DS202CR M B16 A300 DS202CR M B20 A300 DS202CR M B25 A300 DS202CR M B32 A300 DS202CR M B40 A300
2CSR772140R0105 2CSR772140R0135 2CSR772140R0165 2CSR772140R1065 2CSR772140R1105 2CSR772140R1135 2CSR772140R1165 2CSR772140R1205 2CSR772140R1255
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30
6
10 13 16 20 25 32 40
2CSR772140R1325 DS202CRMB32A30 0,24 2CSR772140R1405 DS202CRMB40A30 0,24
300
6
2CSR772140R3065 2CSR772140R3105 2CSR772140R3135 2CSR772140R3165 2CSR772140R3205 2CSR772140R3255
DS202CRMB6A300
0,24
10 13 16 20 25 32 40
DS202CRMB10A300 0,24 DS202CRMB13A300 0,24 DS202CRMB16A300 0,24 DS202CRMB20A300 0,24 DS202CRMB25A300 0,24
2CSR772140R3325 DS202CRMB32A300 0,24 2CSR772140R3405 DS202CRMB40A300 0,24
DS202CR M tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A
DS202CR M
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine DS202CRMC13A10 DS202CRMC16A10 DS202CRMC6A30 DS202CRMC10A30 DS202CRMC13A30 DS202CRMC16A30 DS202CRMC20A30 DS202CRMC25A30
kg
pz.
2
10
13 16
DS202CR M C13 A10 DS202CR M C16 A10 DS202CR M C6 A30 DS202CR M C10 A30 DS202CR M C13 A30 DS202CR M C16 A30 DS202CR M C20 A30 DS202CR M C25 A30 DS202CR M C32 A30 DS202CR M C40 A30 DS202CR M C6 A300
2CSR772140R0134 2CSR772140R0164 2CSR772140R1064 2CSR772140R1104 2CSR772140R1134 2CSR772140R1164 2CSR772140R1204 2CSR772140R1254
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30
6
10 13 16 20 25 32 40
2CSR772140R1324 DS202CRMC32A30 0,24 2CSR772140R1404 DS202CRMC40A30 0,24
300
6
2CSR772140R3064
DS202CRMC6A300
0,24
10 13 16 20 25 32 40
DS202CR M C10 A300 2CSR772140R3104 DS202CR M C13 A300 2CSR772140R3134 DS202CR M C16 A300 2CSR772140R3164 DS202CR M C20 A300 2CSR772140R3204 DS202CR M C25 A300 2CSR772140R3254
DS202CRMC10A300 0,24 DS202CRMC13A300 0,24 DS202CRMC16A300 0,24 DS202CRMC20A300 0,24 DS202CRMC25A300 0,24
DS202CR M C32 A300 2CSR772140R3324 DS202CRMC32A300 0,24 5 DS202CR M C40 A300 2CSR772140R3404 DS202CRMC40A300 0,24 5
Powered by FlippingBook