INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
248
— Interruttori magnetotermici differenziali Caratteristiche tecniche DS203NC
DS203NC L
DS203NC
Norme di riferimento
IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Caratteristiche elettriche Tipo (forma d‘onda della corrente di dispersione rilevata)
AC, A, A APR
AC, A, A APR, A S
Numero di poli
3P+N
3P+N
Corrente nominale In
A
6≤ In ≤ 32A
6≤ In ≤ 32A
mA
30-300
30-300
Sensibilità nominale I∆n Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui Categoria sovratensione
V V
400-415V 500 V c.a.
400-415V 500 V c.a.
III
III
Grado di inquinamento
2
2
Massima tensione di funzionamento del tasto di test Minima tensione di funzionamento del tasto di test
V V
440
440
30mA: 300; 300mA: 195
30mA: 300; 300mA: 195
Frequenza nominale
Hz
50/60
50/60
Potere di interruzione nominale secondo IEC/ EN 61009 Potere di interruzione nominale secondo IEC/ EN 60947-2
estremo Icn
A
4500
6000
estremo Icu servizio Ics
kA kA kA kV kV
6
10
4,5 4,5
5 6 4
Potere di interruzione differenziale nominale I Δm sec. EN 61009
Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50) Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.
4
2,5
2,5
Sganciatore termomagnetico - caratteristica
B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In
n
n
n
Resistenza alla corrente impulsiva. Amp. di picco (onda 8/20)
A
250 (3000 per versioni APR)
250 (3000 per versioni APR; 5000 per tipo selettivo)
Caratteristiche meccaniche Involucro
Gruppo d‘isolamento II, RAL 7035 Gruppo d‘isolamento II, RAL 7035
Leva di comando
nera piombabile in posizione ON- OFF indicatore di intervento differenziale (blu) indicatore posizione contatti (verde/ rosso)
nera piombabile in posizione ON- OFF indicatore di intervento differenziale (blu) indicatore posizione contatti (verde/ rosso)
Indicatori
Numero manovre elettriche Numero manovre meccaniche
manovre 10000 manovre 20000
10000 20000
Grado di protezione
involucro morsetti
IP4X IP2X
IP4X IP2X
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6
30g - 2 shock - 13ms
30g - 2 shock - 13ms
0,35mm o 5g - 20 cicli a 5...150...5 Hz senza carico 28 cicli a 55 °C/90-96% e a 25 °C/95- 100%
0,35mm o 5g - 20 cicli a 5...150...5 Hz senza carico 28 cicli a 55 °C/90-96% e a 25 °C/95- 100%
Condizioni ambientali (calore umido) secondo IEC/EN 60068-2-30
°C/RH
Temperatura di riferimento per l‘impostazione dell‘elemento termico Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)
°C
30
30
°C °C
-25…+55 -40…+70
-25…+55 -40…+70
Temperatura di stoccaggio
Powered by FlippingBook