249
— Interruttori magnetotermici differenziali Caratteristiche tecniche DS203NC
DS203NC L
DS203NC
Installazione Tipo di morsetto
superiore/inferiore
morsetto cilindrico bidirezionale (protetto dagli urti)
morsetto cilindrico bidirezionale (protetto dagli urti)
25/25 10/10
25/25 10/10
Dimensione morsetti per cavi
superiore/inferiore mm 2 superiore/inferiore mm 2
Dimensione morsetti per barretta di collegamento
Coppia di serraggio
superiore/inferiore Nm
2,8
2,8
Montaggio
su guida DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rapido a scatto
su guida DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rapido a scatto
Alimentazione da
dall‘alto e dal basso
dall‘alto e dal basso
Dimensioni e pesi Dimensioni (A x P x L)
mm
85 x 69 x 70,4
85 x 69 x 70,4
Peso
g
480
480
Combinazione con elementi ausiliari Alcuni elementi ausiliari richiedono l‘utilizzo dell‘interfaccia SN201-IH (vedere schema di accessoriamento)
Contatto ausiliario
sì sì
sì sì
Contatto di segnalazione
Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione
sì
sì
sì
sì
Powered by FlippingBook