System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

250

— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC L 4500 tipo AC w , caratteristica C

DS203NC L tipo AC - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn = 30 mA).

Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn = 4500 A

Poli

Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

I Δ n mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

3P+N 30

6

DS203NC L C6 AC30 DS203NC L C10 AC30 DS203NC L C13 AC30 DS203NC L C16 AC30 DS203NC L C20 AC30 DS203NC L C25 AC30 DS203NC L C32 AC30 DS203NC L C6 AC300

2CSR246040R1064 DS3NLC6AC30 2CSR246040R1104 DS3NLC10AC30 2CSR246040R1134 DS3NLC13AC30 2CSR246040R1164 DS3NLC16AC30 2CSR246040R1204 DS3NLC20AC30 2CSR246040R1254 DS3NLC25AC30 2CSR246040R1324 DS3NLC32AC30 2CSR246040R3064 DS3NLC6AC300

0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1

10 13 16 20 25 32

300

6

10 13 16 20 25 32

DS203NC L C10 AC300 2CSR246040R3104 DS3NLC10AC300 0,480 1 DS203NC L C13 AC300 2CSR246040R3134 DS3NLC13AC300 0,480 1 DS203NC L C16 AC300 2CSR246040R3164 DS3NLC16AC300 0,480 1 DS203NC L C20 AC300 2CSR246040R3204 DS3NLC20AC300 0,480 1 DS203NC L C25 AC300 2CSR246040R3254 DS3NLC25AC300 0,480 1 DS203NC L C32 AC300 2CSR246040R3324 DS3NLC32AC300 0,480 1

Powered by