251
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC L 4500 tipo A y , caratteristica C
DS203NC L tipo A - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti in - diretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=4500 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6
DS203NC L C6 A30 DS203NC L C10 A30 DS203NC L C13 A30 DS203NC L C16 A30 DS203NC L C20 A30 DS203NC L C25 A30 DS203NC L C32 A30 DS203NC L C6 A300
2CSR246140R1064 DS3NLC6A30 2CSR246140R1104 DS3NLC10A30 2CSR246140R1134 DS3NLC13A30 2CSR246140R1164 DS3NLC16A30 2CSR246140R1204 DS3NLC20A30 2CSR246140R1254 DS3NLC25A30 2CSR246140R1324 DS3NLC32A30 2CSR246140R3064 DS3NLC6A300
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
300
6
10 13 16 20 25 32
DS203NC L C10 A300 2CSR246140R3104 DS3NLC10A300 DS203NC L C13 A300 2CSR246140R3134 DS3NLC13A300 DS203NC L C16 A300 2CSR246140R3164 DS3NLC16A300 DS203NC L C20 A300 2CSR246140R3204 DS3NLC20A300 DS203NC L C25 A300 2CSR246140R3254 DS3NLC25A300 DS203NC L C32 A300 2CSR246140R3324 DS3NLC32A300
Powered by FlippingBook