INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
252
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC L 4500 tipo A y APR (anti perturbazione), caratteristica C
DS203NC L tipo A APR - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti in - diretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn = 30 mA). Ottimo compromesso tra sicurezza e continuità di servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempes- tivi.
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn =4500 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 3000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6
DS203NC L C6 APR30
2CSR246440R1064 DS3NLC6R30
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
DS203NC L C10 APR30 2CSR246440R1104 DS3NLC10R30 DS203NC L C13 APR30 2CSR246440R1134 DS3NLC13R30 DS203NC L C16 APR30 2CSR246440R1164 DS3NLC16R30 DS203NC L C20 APR30 2CSR246440R1204 DS3NLC20R30 DS203NC L C25 APR30 2CSR246440R1254 DS3NLC25R30 DS203NC L C32 APR30 2CSR246440R1324 DS3NLC32R30
Powered by FlippingBook