253
— Interruttori magnetotermici differenziali Serie DS203NC 6000 tipo AC w , caratteristica B e C
DS203NC tipo AC - curva B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn = 30 mA).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn = 6000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6 8
DS203NC B6 AC30 DS203NC B8 AC30 DS203NC B10 AC30 DS203NC B13 AC30 DS203NC B16 AC30 DS203NC B20 AC30 DS203NC B25 AC30 DS203NC B32 AC30 DS203NC B6 AC300 DS203NC B8 AC300 DS203NC B10 AC300 DS203NC B13 AC300 DS203NC B16 AC300
2CSR256040R1065 DS3NB6AC30 2CSR256040R1085 DS3NB8AC30 2CSR256040R1105 DS3NB10AC30 2CSR256040R1135 DS3NB13AC30 2CSR256040R1165 DS3NB16AC30 2CSR256040R1205 DS3NB20AC30 2CSR256040R1255 DS3NB25AC30 2CSR256040R1325 DS3NB32AC30 2CSR256040R3065 DS3NB6AC300 2CSR256040R3085 DS3NB8AC300 2CSR256040R3105 DS3NB10AC300 2CSR256040R3135 DS3NB13AC300 2CSR256040R3165 DS3NB16AC300
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
300
6 8
10 13 16 20 25 32
DS203NC B20 AC300 2CSR256040R3205 DS3NB20AC300 DS203NC B25 AC300 2CSR256040R3255 DS3NB25AC300 DS203NC B32 AC300 2CSR256040R3325 DS3NB32AC300
DS203NC tipo AC - curva C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti trifase; protezione dagli ef - fetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn = 30 mA).
Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn = 6000 A
Poli
Sensibilità
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
I Δ n mA
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
3P+N 30
6 8
DS203NC C6 AC30 DS203NC C8 AC30 DS203NC C10 AC30 DS203NC C13 AC30 DS203NC C16 AC30 DS203NC C20 AC30 DS203NC C25 AC30 DS203NC C32 AC30 DS203NC C6 AC300 DS203NC C8 AC300
2CSR256040R1064 DS3NC6AC30 2CSR256040R1084 DS3NC8AC30 2CSR256040R1104 DS3NC10AC30 2CSR256040R1134 DS3NC13AC30 2CSR256040R1164 DS3NC16AC30 2CSR256040R1204 DS3NC20AC30 2CSR256040R1254 DS3NC25AC30 2CSR256040R1324 DS3NC32AC30 2CSR256040R3064 DS3NC6AC300 2CSR256040R3084 DS3NC8AC300
0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1 0,480 1
10 13 16 20 25 32
300
6 8
10 13 16 20 25 32
DS203NC C10 AC300 2CSR256040R3104 DS3NC10AC300 DS203NC C13 AC300 2CSR256040R3134 DS3NC13AC300
DS203NC C16 AC300
2CSR256040R3164 DS3NC16AC300
DS203NC C20 AC300 2CSR256040R3204 DS3NC20AC300 DS203NC C25 AC300 2CSR256040R3254 DS3NC25AC300 DS203NC C32 AC300 2CSR256040R3324 DS3NC32AC300
Powered by FlippingBook