INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
272
— Protezione da incendi generati da arco elettrico Caratteristiche tecniche S-ARC1, S-ARC1 M
S-ARC1
S-ARC1 M
Funzioni elettriche
Norme di riferimento
IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1
Poli
1P + N
Corrente nominale In Tensione nominale Ue
A V V
6 ≤ In ≤ 20 230 – 240 500 V c.a.
Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Tensione min. di funzionamento
V V
170 275
Soglia di protezione da sovratensioni
Frequenza nominale
Hz
50/60
Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60898-1 Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2 (riferito unicamente a prova di cortocircuito) Potere di interruzione differenziale nominale I∆m Tensione nominale di tenuta a impulso (1.2/50) Uimp
estremo Icn
A
6000
10000
estremo Icu
kA kA
7,5
10
di servizio Ics
6
7,5
A
6000
kV kV
4
Tensione di prova dielettrica alla frequenza indicata per 1 minuto
2,5 (50/60 Hz, 1 min.)
Caratteristica intervento termomagnetico
B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In
n n 3
Classe di limitazione energetica
Caratteristiche meccaniche principali
Involucro
Gruppo di isolamento I, RAL 7035
Leva di sgancio
Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile nelle posizioni ON-OFF
Indicazione della posizione dei contatti
Finestra verde/rossa
Durata elettrica
10.000 manovre 20.000 manovre
Durata meccanica
Grado di protezione secondo EN 60529
involucro morsetti
IP4X IP2X
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC/EN 60068-2-6
25 g – 2 urti – 13 ms
0,2 mm r 5 g – 20 cicli a 5 ... 150 ... 5 Hz
Condizioni ambientali (caldo umido) secondo IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l’impostazione della termica
°C/RH
28 cicli con 55°C/90 – 96 % e 25°C/95 – 100 %
°C °C °C
30
Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)
-25 ... +55 -40 ... +70
Temperatura di stoccaggio
Assemblaggio
Tipo di morsetto
super./inferiore
Morsetto failsafe di tipo cilindrico bidirezionale (a prova d’urto)
25/25 10/10
Dimensioni morsetto per cavi
super./inferiore mm 2
Dimensioni morsetto per barrette di collegamento super./inferiore mm 2
Coppia di serraggio
super./inferiore Nm
2,8
Lunghezza di spellatura cavo
mm
12
Montaggio
Su guida DIN secondo EN 60715 (35 mm) tramite staffa di montaggio
Posizione di montaggio
qualsiasi
Alimentazione da
morsetti superiori/inferiori
Dimensioni e peso
Dimensioni (A x P x L)
mm
85 × 69 × 35
Peso
g
180
Powered by FlippingBook