273
— Protezione da incendi generati da arco elettrico S-ARC1, S-ARC1 M
S-ARC1, Caratteristica B e C Protezione in circuiti monofase da correnti di corto circuito, sovraccarichi, guasti da arco in serie, in parallelo e guasti da arco verso terra. Applicazioni: residenziale, commerciale Norme di riferimento: IEC 62606; EN 62606; IEC 60898-1; EN 60898-1 Icn = 6 000 A (S-ARC1), Icn= 10 000 A (S-ARC1 M)
S-ARC1, 6 kA N. poli Curva caratt.
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
kg
In A
Tipo
Codice ABB
Codice ordine
pz.
1P+N
B
6
S-ARC1 B6 S-ARC1 B10 S-ARC1 B13 S-ARC1 B16 S-ARC1 B20 S-ARC1 C6 S-ARC1 C10 S-ARC1 C13 S-ARC1 C16 S-ARC1 C20
2CSA255901R9065 2CSA255901R9105 2CSA255901R9135 2CSA255901R9165 2CSA255901R9205 2CSA255901R9064 2CSA255901R9104 2CSA255901R9134 2CSA255901R9164 2CSA255901R9204
SARC1B6 SARC1B10 SARC1B13 SARC1B16 SARC1B20 SARC1C6 SARC1C10 SARC1C13 SARC1C16 SARC1C20
0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 13 16 20
C
6
10 13 16 20
S-ARC1 M, 10 kA N. poli Curva caratt.
Corrente nominale
Descrizione
Peso unit.
Conf.
kg
In A
Tipo
Codice ABB
Codice ordine SARC1MB6 SARC1MB10 SARC1MB13 SARC1MB16 SARC1MB20 SARC1MC6 SARC1MC10 SARC1MC13 SARC1MC16 SARC1MC20
pz.
1P+N
B
6
S-ARC1 M B6 S-ARC1 M B10 S-ARC1 M B13 S-ARC1 M B16 S-ARC1 M B20 S-ARC1 M C6 S-ARC1 M C10 S-ARC1 M C13 S-ARC1 M C16 S-ARC1 M C20
2CSA275901R9065 2CSA275901R9105 2CSA275901R9135 2CSA275901R9165 2CSA275901R9205 2CSA275901R9064 2CSA275901R9104 2CSA275901R9134 2CSA275901R9164 2CSA275901R9204
0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 13 16 20
C
6
10 13 16 20
Powered by FlippingBook