INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
274
— Dispositivi di rilevamento di arco elettrico DS-ARC1 AFDD (Arc Fault Detection Device) con magnetotermico differenziale integrato
Semplice da installare Doppi morsetti per alimentazione sia tramite cavi che con barrette di collegamento.
Pulsante di test e autotest Pulsante di test arancione per verificare il corretto funziona- mento del dispositivo AFDD. Pulsante di test bianco per verificare il corretto funzionamento del differenziale (solo su DS-ARC1). Un autotest interno viene eseguito permanentemente per verificare il corretto funzionamento del circuito di rilevamento degli archi elettrici. LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento Indicatore LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento dell’AFDD. Forniscee indicazioni sulla causa dello sgancio. Possibilità di richiamare in memoria l’ultimo sgancio dovuto a guasto da arco elettrico e sovratensione.
Impiego combinato con elementi ausiliari Prodotti idonei per l’uso combinato di accessori System Pro M compact®.
Sicurezza garantita Indicatore di posizione dei contatti (CPI) per una rapida identificazione dello stato dei contatti (rosso: chiusi; verde: aperti), indipendentemente dalla posizione della leva di sgancio.
Powered by FlippingBook