275
1/2
1/2
N
N
AFDD indications
S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
I ON
1ON
1/2
1/2
N
N
1 blink/sec S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
2/1
2/1
N
N
I ON
1ON
1/2
1/2
N
N
2 blink/sec S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
U > 275 V
2/1
2/1
N
N
1ON
I ON
1/2
N 1/2
N
S-ARC1 3 blink/sec
S-ARC1
TEST
TEST
or N
1/2
2/1
N
2/1
N
1ON
Internal self test failure
1ON
S-ARC1
Grazie a un indicatore led, DS-ARC1 co- munica lo stato di funzionamento del dispositivo e la causa dello sgancio dell’interruttore. Questo consente di ri- durre i tempi di manutenzione e una più agevole risoluzione dei problemi della rete. Nella modalità di esercizio standard (leva di sgancio in posizione ON), il LED è verde. Quando la leva di sgancio è in posizione OFF, il LED è spento.
AFDD
Colore LED
Lampeggio/ sec.
Durata segnale
Causa sgancio
1/2 2/1
1/2
N N 2/1
N
I ON
N
Interruzione manuale, pulsante di test, sovracorrente guasti da arco elettrico in serie guasti da arco elettrico in parallelo
S-ARC1
S-ARC1
TEST
AFDD
verde
fissa
ON
2/1
N
1/2
N 1/2
N
I ON
1ON
DS-ARC1
S-ARC1
AFDD
RCD
TEST
rosso lampeg- giante rosso lampeg- giante rosso lampeg- giante
I ∆ > I ∆ n
OOFF
1
5 sec
2/1
2/1
N
N
1ON
Only DS-ARC1
2CSA423002D0202
2
5 sec
2/1
N
Sticker per LED Un adesivo dedicato mostra il funzion- amento dei led di segnalazione
3
5 sec sovratensione
Dopo aver lampeggiato per 5 secondi, la luce LED diventa di nuovo verde. Possibilità di richiamare in memoria l’ultimo guasto da arco o da sovraten- sione. In caso di esito negativo dell’autotest interno, il led può spegnersi oppure lampeggiare verde/rosso a intermit- tenza.
Indicatore di intervento differenziale L’indicatore blu sulla leva di sgancio identifica in modo semplice l’intervento differenziale. Questo facilita gli interventi di manutenzione. In caso di guasto differenziale, dopo la richiusura dell’interruttore, il LED diventa verde.
Doppio morsetto di alimentazione Disponibilità di due morsetti: anteriore per cavi fino a 25 mm 2 e posteriore per cavi fino a 10 mm 2 .
Powered by FlippingBook