301
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari / interfaccia di accoppiamento
Contatto ausiliario / interfaccia di accoppiamento SCC-IH6R Montabile su:
SN201, S202C, DS203NC
Lato
destro
Dimensioni
mm
85 x 67.7 x 8.8
Funzione
Contatto ausiliario/interfaccia
Numero di contatti Corrente nominale
1 aux in scambio
A
10
SCC-IH6R
10mA a 12V AC/DC 5mA a 24V AC/DC
Minima corrente/tensione operativa
Capacità nominale di cortocircuito
230V AC 1000A con SN201 C6
Tensione di isolamento Ui
V
415 V
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
kV
6 3
Grado di inquinamento
Cat. Sovratensione
III
0.75…2.5 2 x 1.5
Sezione conduttori
mm²
Coppia di serraggio massima
Nm
max 1.0
IEC 60068-2-6 5g, 20 cycles 5…150…5Hz a 24V AC/DC, 5mA short-term interruption <10ms
Resistenza alle vibrazioni
Durata meccanica
10000 cicli
Temperatura operativa
°C °C
-25...+55 -40…+70
Temperatura di stoccaggio
IEC 60947-5-1 GB14048.5
Norme di riferimento
AC14, 415/ 400 V, 3A AC14, 240/ 230 V, 6A DC12, 220V, 1A
Categoria di utilizzo IEC 60947-5-1
DC12, 110V, 1.5A DC13, 60V, 1,5A DC13, 24V, 4A
Conf.
Descrizione
Peso unit.
kg
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
Contatto aux/interfaccia
SCC-IH6R
2CDS200933R0002 SCCIH6R
0.032
1
Powered by FlippingBook