INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
302
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Bobina di apertura a lancio di corrente
Bobina di apertura a lancio di corrente per interruttori magnetotermici, differenziali, AFDDs e sezionatori S3C-A1 Tensione nominale c.a. V 12...110 c.c. V 12...110 Durata massima sgancio ms
<10 @ tensione nominale
Tensione minima di sgancio Assorbimento, consumo allo sgancio Resistenza della bobina Coppia di serraggio Dimensioni (A x P x L) Norme di riferimento
c.a. c.c.
V 8.4 V 10
S3C-A1
Ub V 12 V c.c. 12 V c.a. 24 V c.c. 24 V c.a. 60 V c.c. 60 V c.a. 110 V c.c. 110 V c.a. Ib max /A A 2.8 3.3 5.3 6.2 14 15 25.3 25
Ω 4
Nm 0.8
mm 85 x 74.1 x 17.4
UL1077
Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio
-25°C...+55°C -40°C...+70°C
Sezione conduttori Spellatura del cavo
0,75mm²...2.5mm², 2 cavi max. 2x1,5mm²
7...8mm S3C-A2
Tensione nominale
c.a. c.c.
V 110…415 V 110…250
Durata massima sgancio
ms
<10 @ tensione nominale
Tensione minima di sgancio
c.a. c.c.
V 77.0 V 77.0
Assorbimento
Ub V 110 V c.c.
110 V c.a.
220 V c.c.
230 V c.a.
250 V c.c.
415 V c.a.
Ib max /A A
0.5
0.7
1.1
1.5
1.2
2.5
Resistenza della bobina Coppia di serraggio Dimensioni (A x P x L) Norme di riferimento Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio
Ω 210
Nm
0.8
mm 85 x 74.1 x 17.4
UL1077
-25°C...+55°C -40°C...+70°C
Sezione conduttori Spellatura del cavo
0,75mm²...2.5mm², 2 cavi max. 2x1,5mm²
7...8mm
Bobina di apertura a lancio di corrente Elemento ausiliario da utilizzare per provocare l‘apertura da remoto dell‘interruttore a cui e associato mediante applicazione di tensione. Abbinabile con interruttori magnetotermici S 200, S 300P, differenziali puri F 200, interruttori differenziali DS201, AFDD S-ARC1, DS-ARC1, sezionatori SD 200. Può essere usata con le serie SN201 e DS203NC attraverso il modulo interfaccia SN201-IH. e con le serie SN201 e DS203NC per mezzo dell’interfaccia di accoppiamento SN201-IH. Per consentire lo sgancio va scelta la necessaria tensione e va accertato che la corrispondente Ibmax (indicata nella tabella qui sopra) sia fornita dall’alimentazione utilizzata. Se l’alimentazione ha correnti più elevate la bobina di apertura a lancio di correte ridurrà la corrente Ibmax attraverso la sua resistenza interna. Dopo l’intervento della bobina a lancio di corrente, il contatto interno si apre e il circuito elettrico è disconnesso anche se la bobina è ancora alimentata. Il meccanismo di sgancio libero consente la richiusura del dispositivo di protezione solo dopo che la bobina di apertura a lancio di corrente non riceve più il comando di sgancio.
Conf
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
c.a./c.c. 12...110 V
S3C-A1
2CDS200982R0001 S3CA1 2CDS200982R0002 S3CA2
0.06 1 0.06 1
c.a. 110…415 V/c.c.110…250 V S3C-A2
Powered by FlippingBook