System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

303

— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Bobina di apertura a lancio di corrente

Bobina di apertura a lancio di corrente per S200 e S300P con montaggio a sinistra S3C-A1L Tensione nominale c.a. V 12...110 c.c. V 12...110 Durata massima sgancio ms <10 @ tensione nominale Tensione minima di sgancio c.a. V 8.4 c.c. V 10 Assorbimento, consumo allo sgancio

S3C-A1L

Ub V 12 V c.c. 12 V c.a. 24 V c.c. 24 V c.a. 60 V c.c. 60 V c.a. 110 V c.c.

110 V c.a.

Ib max /A A

2.8

3.3

5.3

6.2

14

15

25.3 25

Resistenza della bobina Coppia di serraggio Dimensioni (A x P x L) Norme di riferimento Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio

Ω 4

Nm 0.8

mm 85 x 74.1 x 17.4

UL1077

-25°C...+55°C -40°C...+70°C

Sezione conduttori Spellatura del cavo

0,75mm²...2.5mm², 2 wires cavi. 2x1,5mm²

7...8mm S3C-A2L

V 110…415

Tensione nominale

c.a.

V 110…250

c.c.

ms

Durata massima sgancio

<10 @ tensione nominale

Tensione minima di sgancio

V 77.0

c.a.

V 77.0

c.c.

Assorbimento, consumo allo sgancio

Ub V 110 V c.c.

110 V c.a.

220 V c.c.

230 V c.a.

250 V c.c.

415 V c.a.

0.5 0.7

1.1

1.5

1.2

2.5

Ib max /A A

Resistenza della bobina

Ω 210

Coppia di serraggio

Nm

0.8

Dimensioni (A x P x L)

mm 85 x 74.1 x 17.4

Norme di riferimento Temperatura di utilizzo Temperatura di stoccaggio

UL1077

-25°C...+55°C -40°C...+70°C

Sezione conduttori Spellatura del cavo

0,75mm²...2.5mm², 2 cavi max. 2x1,5mm²

7...8mm

Conf

Descrizione

Peso unit.

Tensione nominale

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

0.06 1 0.06 1

S3C-A1L S3C-A2L

2CDS200981R0001 2CDS200981R0002

S3CA1L

c.a./c.c. 12...110V c.a. 110...415V / c.c. 110...250V

S3CA2L

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by