System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

304

— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Bobina di minima tensione

Bobine di minima tensione S3C-UA

S3C-UA 12 DC/AC IEC/EN 60947-1

S3C-UA 24 DC/AC

S3C-UA 48 DC/AC

S3C-UA 110 DC/AC

S3C-UA 230 DC/AC

Norma di riferimento

Tensione nominale AC/DC

V

12

24

48

110

230

Frequenza

Hz

50.. .60

Tensione operativa

V

0.35 Un > V> 0.7 Un

Cavo

mm 2

da 0,75 mmq a 2,5 mmq

S2C-UA

Consumo

VA

DC: 0.93 DC: 1.3 DC: 1.41 DC: 0.94 DC: 1.3 DC: 1.5 AC: 1.55 AC: 2.07 AC: 2.27 AC: 1.73 AC: 2.50 AC: 2.40

Resistenza alla corrosione

°C/RH atmosfera costante: 23/83 - 40/93 - 55/20; atmosfera variabile: 25/95 - 40/93

Grado di protezione Coppia di serraggio Dimensioni (H x D x W) Posizione di montaggio

IPXXB/IP2X

Nm

0.8

mm

85x71.1x17.4

qualunque

Bobine di minima tensione Funzione: protezione del carico in caso di calo di tensione (tra il 70% e il 35% del valore nominale); sgancio in sicurezza positiva (intervento del dispositivo in caso di interruzione della tensione); arresto di emergenza tramite pulsante. Dotate di LED per segnalare l’eventuale presenza di un calo di tensione. Adatte per S200, F200, DS201, SD200 e con interfaccia per SN201, S202CR, DS203NC, DS202CR (vedere schemi di accessoriamento).

Conf

Descrizione

Peso unit.

Tensione nominale

kg

pz.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

S3C-UA 12 DC/AC 2CDS200985R0041 S3CUA12

0.09

1

12

S3C-UA 24 DC/AC 2CDS200985R0042 S3CUA24

0.09

1

24

S3C-UA48 DC/AC 2CDS200985R0043 S3CUA48

0.09

1

48

S3C-UA 110 DC/AC 2CDS200985R0044 S3CUA110

0.09

1

110

S3C-UA230 DC/AC 2CDS200985R0045 S3CUA230

0.09

1

230

Powered by