345
— Elementi ausiliari serie S800
Contatto ausiliario Il contatto ausiliario S 800-AUX dispone di due contatti in scambio AUX (2NA + 2NC) che commutano contemporaneamente ai contatti dell’interruttore accoppiato rivelando sia lo scatto manuale che lo sgancio automatico provocato da una sovracorrente. Il pulsante di test, che può essere azionato con un attrezzo, consente all’utente di simulare la funzione del contatto ausiliario senza lo scatto dell‘interruttore automatico a cui è associato. Contatto ausiliario Descrizione Conf.
Peso unit.
S800-AUX
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Contatto ausiliario
S800-AUX
2CCS800900R0011
A120680
0.049 1
Contatto di segnalazione/ausiliario Il contatto ausiliario/segnalazione combinato S 800-AUX/ALT commuta contemporanea - mente ai contatti dell’S 800 e dispone di: • un contatto ausiliario in scambio AUX (1NA + 1NC) che segnala sia lo stato di aperto/chiuso sia l‘intervento dell‘interruttore per sovracorrente; • un contatto di segnalazione in scambio ALT (1NA + 1NC) che evidenzia esclusivamente lo sgancio per sovracorrente. Sul fronte del dispositivo sono presenti due tasti di prova, azionabili mediante un attrezzo, che consentono all’utente di simulare la funzione dei contatti ausiliari/segnalazione senza lo scatto degli interruttori. È presente inoltre un pulsante di reset per il ripristino del contatto di segnalazione ALT sia a seguito della commutazione per test che per lo sgancio automatico dell’S 800 accoppiato. A seguito di uno scatto per sovracorrente, per la rimessa in servizio dell’impianto occorre ri- pristinare il contatto di segnalazione tramite reset e riarmare la leva dell’interruttore. Contatto ausiliario/di segnalazione Descrizione Conf.
S800-AUX-ALT
Peso unit.
S800-SOR
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
Contatto ausiliario/di segnalazione
S800-AUX/ALT
2CCS800900R0021 A120681
0.050 1
Bobine di apertura a lancio di corrente Le bobine di apertura a lancio di corrente aprono da remoto il dispositivo a cui sono accoppi- ate in caso di applicazione di tensione. L’apertura è garantita per una tensione tra 70% e 110% della tensione nominale, sia per cor - rente alternata che continua. S 800-SOR è montabile dal cliente sul lato sinistro di S 800. Bobine di apertura a lancio di corrente Descrizione Conf.
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
12V c.a./c.c. 24V c.a./c.c.
S800-SOR12 S800-SOR24 S800-SOR130 S800-SOR250 S800-SOR400
2CCS800900R0191 2CCS800900R0191 2CCS800900R0221 2CCS800900R0211
A120831 A120831 A120834 A120833
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
1 1 1 1 1
48...130V c.a./c.c. 110...250V c.a./c.c. 220...400V c.a./c.c.
2CCS800900R0231 A120835
Powered by FlippingBook