INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
346
— Elementi ausiliari serie S800
Comando motorizzato S800-RSU-H (versione IEC) e S800-RSU (versione mondo) Tensione di funzionamento [V] 24 c.c. Assorbimento di corrente durante il funzionamento Irms [A] 2.5 Assorbimento di corrente in assenza di manovra [mA] < 50 Tempo di chiusura [ms] < 500 Tempo di apertura [ms] < 250 Temperatura di funzionamento [°C] -25…+70 Numero di manovre 10000 Norme di riferimento
S800-RSU
S800-RSU-H IEC60947-2 Annex N S800W-RSU UL489
Grado di protezione
IP20
Peso
[g]
300
Morsetto di alimentazione
Micro Fit 3,0 con 10 contatti
Limitatore di corrente di cortocircuito S803S-SCL Massima corrente continua nominale In [A]
32, 63, 125
S803S-SCL
Poli
3
Tensione nominale di funzionamento Ue (c.a.) 50/60Hz
[V]
400/690
Tensione nominale di isolamento Ui
[V]
690
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [kW]
8
Potere di corto circuito estremo nominale Icu secondo IEC 60947-2
400V c.a. 440V c.a. 690V c.a.
[kA] [kA] [kA]
100 100
50
Potere di corto circuito di servizio nominale Ics secondo IEC 60947-2
100% Icu
Frequenza nominale
[Hz]
50/60
Posizione di montaggio
qualsiasi
Proprietà di disconnettore secondo IEC 60947-2
sì
Norma di riferimento
IEC 60947-2
[mm 2 ] 1...25 rigidi
Sezione conduttori in rame (32 A)
1...35 flessibili
[mm 2 ] 6...50 rigidi
Sezione conduttori in rame (63. 125 A)
6...70 flessibili
Coppia di serraggio
[Nm]
3.5
Alimentazione
qualsiasi EN 60715 -25...+60 -40...+70
Montaggio su guida DIN
Temperatura ambiente di funzionamento
[°C] [°C]
Temperatura di stoccaggio
Grado di protezione
IP20 IP40 (in involucro)
Classificazione secondoh NF-16-101, NF16-102
I3, F2
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-27; IEC 60068-2; EN 61373 Cat.1/class B
Powered by FlippingBook