INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
382
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 per reti TT/TNS - 230/400V
Gli scaricatori di sovratensioni T1-2 combinano elevate prestazioni di scarica delle correnti impulsive da fulmine con un livello di protezione estremamente ridotto, risultando ideali in tutti gli impianti di estensione ridotta: con un unico prodotto e possibile realizzare sia la protezione dalla corrente da fulmine sia quella delle apparecchiature terminali. Le versioni QS integrano la nuova tecnologia QuickSafe. Tra le principali caratteristiche: • una soluzione integrata, equivalente a uno scaricatore di Tipo 1 e uno scaricatore di Tipo 2 automaticamente coordinati all’interno dello stesso quadro • alte prestazioni, con livello di protezione (U p ) da 1,1 kV e corrente da fulmine da 12,5 a 25 kA per polo • alta continuita di servizio e basso costo di manutenzione, grazie all’estinzione della corrente susseguente fino a 15 kA • adatti all’installazione a monte dell’interruttore differenziale (schemi “3+1” e “1+1”)
OVR T1-T2 12,5-275s P QS
Livello di protezione
Tensione nominale
Tensione massima continuativa
Interruzione corrente susseguente
Poli/Linee protette
Sistema di neutro
Corrente impulsiva
Corrente nominale
Corrente di scarica massima I max 8/20
I imp 10/350
I n
I fi @U c
U p kV
U n
U c
kA
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
OVR Tipo 1-2, U c = 275 V c.a. , U n = 230 V c.a. , cartucce estraibili senza contatto di segnalazione 1L - 12,5 30 80 -
1,1 1,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3
230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
1L+1N
TT, TNS
12,5 12,5 12,5 12,5
30 30 30 30
80 80 80 80
- - - -
3L 4L
TNS TNS
3L+1N
TT, TNS
OVR Tipo 1-2, U c = 275 V c.a. , U n = 230 V c.a. cartucce estraibili con contatto di segnalazione 1L - 12,5 30 80 -
1L+1N
TT, TNS
12,5 12,5 12,5 12,5
30 30 30 30
80 80 80 80
- - - -
3L 4L
TNS TNS
3L+1N
TT, TNS
OVR Tipo 1-2, U c = 255 V c.a. , U n = 230 V c.a. senza contatto di segnalazione 1L - 25 25 60
15
1,5
230/400
255
Modulo di neutro 1N
-
50
30
80
-
1
230/400
275
1N
-
50
100
50
0,1
1,5
230/400
255
1N
-
100
100
25
0,1
2
230/400
255
Accessori Cartuccia di ricambio per OVR T1-T2 12,5 kA Cartuccia di ricambio per OVR T1-T2 25 kA
Powered by FlippingBook