383
— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 per reti TT/TNS - 230/400V
• riduzione del livello di protezione effettivo Uprot grazie ai morsetti doppi che consentono il cablaggio a “V” fino ad una corrente nominale di 125 A • rapida manutenzione grazie alle cartucce estraibili In abbinamento ai moduli di neutro OVR T1 50 N e OVR T1 100 N e possibile realizzare configurazioni per i sistemi di distribuzione monofase e trifase TT, TNC e TNS.
Norme: IEC 61643-1/CEI EN 61643-11
Parametro di prova: • corrente da fulmine con forma d’onda 10/350 μs • corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz
OVR T1-T2 12.5-275s P QS OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
2CTB815710R1200 2CTB815710R1300 2CTB815710R1800 2CTB815710R2300 2CTB815710R1900 2CTB815710R0000 2CTB815710R0100 2CTB815710R0600 2CTB815710R1100 2CTB815710R0700
OVR1212275S OVR121N12275S OVR123L12275S OVR124L12275S OVR123N12275S OVR1212275STS OVR121N12275STS OVR123L12275STS OVR124L12275STS OVR123N12275STS
0,15 0,30 0,45 0,60 0,60 0,15 0,30 0,45 0,60 0,60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OVR T1-T2 25 255 TS
2CTB815101R0300
M510884
0,27
1
OVR T1-T2 N 50-275s P QS
2CTB815710R2400
OVR12N50275S
0,15
1
OVR T1 50 N
2CTB815101R0400
M510853
0,29
1
OVR T1 100 N
2CTB815101R0500
M510860
0,29
1
OVR T1-T2 12.5-275s C QS
2CTB815710R2600 2CTB815101R3700
OVR1212275SC
0,05 0,05
1 1
OVR T1-T2 25 255 C
M513441
Powered by FlippingBook