System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

389

— Protezione e sicurezza

Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V

OVR T2 1N 40-350 P QS OVR T2 1N 40-350 P TS QS

OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275 P TS QS

OVR T2 3N 40-275s P QS OVR T2 3N 40-275s P TS QS

OVR T2 3N 80-275s P QS OVR T2 3N 80-275s P TS QS

OVR T2 3N 40-350 P QS OVR T2 3N 40-350 P TS QS

Varistori

Varistori

Varistori

Varistori

Varistori

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

IEC 61643-11 / EN 61643-11

IEC 61643-11 / EN 61643-11

IEC 61643-11 / EN 61643-11

T2 / II

T2 / II

T2 / II

T2 / II

T2 / II

1+1

3+1

3+1

3+1

3+1

TNS - TT

TNS - TT

TT - TNS

TT - TNS

TNS - TT

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

± 50%

± 20%

± 20%

0

± 50%

230 350

230 / 400 275 / 440

230 / 400 275 / 440

230/440 275/440

230 / 400 350 / 600

40

40

40

80

40

2

2

2

6,25

2

20 80

20

20

30

20

160

160

240

160

1,5 / 1,4 / 1,7 1,0 / 1,4 / 1,05 1,05 / 1,4 / 1,1 1,2 / 1,4/ 1,3

1,25 / 1,4 / 1,5 0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4/ 0,95

1,25 / 1,4 / 1,5 0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4/ 0,95

1,6 / 1/ 1,8

1,5 / 1,4 / 1,7 1,0 / 1,4 / 1,05 1,05 / 1,4/ 1,1 1,2 / 1,4 / 1,3

0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4/ 0,95

1 / 1,4 / 1,15

1 / 1,4 / 1,15

1 / 1,4 / 1,15

455 / 1200

337 / 1200

337 / 1200

337/1200

455 / 1200

< 25 100

< 25 100

< 25 100

< 25 100

< 25 100

≤ 125 ≤ 125

≤ 125 ≤ 125

≤ 160 ≤ 125

≤ 160 ≤ 125

≤ 125 ≤ 125

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

No

No

No

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

2,5 … 25 2,5 … 16

2,5 … 25 2,5 … 16

2,5 … 25 2,5 … 35

2,5 … 25 2,5 … 35

2,5 … 25 2,5 … 16

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

1 NA - 1 NC

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

da -40 a +80

da -40 a +80

da - 40 a +80

da - 40 a +80

da -40 a +80

IP 20

IP 20

IP 20 - in interni

IP 20 - in interni

IP 20

V0

V0

V0

V0

V0

85x35,6x64,8

85x71,2x64,8

85x71,2x69,4

85x71,2x69,4

85x71,2x64,8

2

4

4

4

4

96x35,6x64,8

96x71,2x64,8

96x71,2x69,4

96x71,2x69,4

96x71,2x64,8

2

4

4

4

4

OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000 OVR T2 N 80-350 C QS 2CTB803886R0000

OVR T2 40-275 C QS 2CTB803876R1000 OVR T2 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000

OVR T2 40-275s C QS 2CTB815704R2600 OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800

OVR T2 80-275s C QS 2CTB815708R2600 OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800

OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000 OVR T2 N 80-350 C QS 2CTB803886R0000

Powered by