INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
390
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V
Scaricatori di sovratensioni di Tipo 2 a cartucce estraibili Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 2 a cartucce estraibili sono adatti all’installazione all’origine dell’impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali. Tutta la gamma e provvista di indicatore di fine vita. Le versioni “s” sono dotate anche di riserva di funzionamento: quando una cartuccia e in riserva il limitatore e ancora in grado di intervenire,ma con prestazioni ridotte. Tra le principali caratteristiche: • QuickSafe: un sistema innovativo, che permette la disconnessione del varistore in funzione della temperatura interna in caso di fine vita. Maggior rapidità per il livello di protezione più avanzato. • installazione a monte dei dispositivi di protezione differenziale (schemi “3+1” e “1+1”)
OVR T2 3N 40-275 P QS
Riserva di sicurezza
Poli/Linee protette
Sistema di neutro
Corrente impulsiva
Corrente nominale
Corrente di scarica massima
Livello di protezione
Tensione nominale
Tensione massima continuativa
I imp 10/350
I n
I max 8/20
U p kV
U n
U c
kA
kA
kA
V c.a.
V c.a.
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-275 V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili, senza contatto di segnalazione 1L - 2 40 20 1,5 230
275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 350 350 350 350 350 350 350
si si
1L+1N 1L+1N
TT, TNS TT, TNS
2 2 2 2 2 2
40 40 40 40 40 40 80 80 80 80
20 20 20 20 20 20 30 30 30 30
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
230 230
no
3L
TNS
230/400 230/400 230/400 230/400
si
3L+1N 3L+1N
TT, TNS TT, TNS
no
si si si si si si
4N 1L
TNS
-
6,25 6,25 6,25 6,25
230 230
1L+1N
TT, TNS
3L
TNS
230/400 230/400
3L+1N
TT, TNS
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-275 V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili, con contatto di segnalazione 1L - 2 40 20 1,5
230 230 230
si si
1L+1N 1L+1N
TT, TNS TT, TNS
2 2 2 2 2 2
40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80
20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
no
3L
TNS
230/400 230/400 230/400 230/400
si
3L+1N 3L+1N
TT, TNS TT, TNS
no
si si
4L 1L
TNS
-
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
230 230
no
1L+1N
TT, TNS
si si si si
3L
TNS
230/400 230/400 230/400
3L+1N
TT, TNS
4L
TNS
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-350V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili, senza contatto di segnalazione 1L+1N TT, TNS 2 40 20 1,7 230
no no no no no no no
3L
TNS
2 2
40 40
20 20
1,5 1,7
230/400 230/400
3L+1N
TT, TNS
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-350V c.a. , U n = 230/400 V c.a. , cartucce estraibili, con contatto di segnalazione 1L - 2 40 20 1,5
230 230
1L+1N
TT, TNS
2 2 2
40 40 40
20 20 20
1,7 1,5 1,7
3L
TNS
230/400 230/400
3L+1N
TT, TNS
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-440V c.a. , U n = 400 V c.a. , cartucce estraibili, senza contatto di segnalazione 1L - 2 40 20 2
400 400
440 440
si si
1L
-
6,25
80
30
2,4
OVR Tipo 2 QuickSafe, U c =-440V c.a. , U n = 400 V c.a. , cartucce estraibili, con contatto di segnalazione 1L - 2 40 20 2
400 400
440 440
si si
1L
-
6,25
80
30
2,4
Modulo di neutro 1N
- - - -
- - - -
80 80 80 80
30 30 30 30
1,4 1,4
230 230 400 400 230 230 230 400 400 230 230
275 350 440 440 275 275 350 440 440 275 350
no no
1N 1N 1N
1
si
1,4
no
Accessori Cartuccia di ricambio per OVR T2 40-275 Cartuccia di ricambio per OVR T2 80-275 Cartuccia di ricambio per OVR T2 40-350 Cartuccia di ricambio per OVR T2 40-440 Cartuccia di ricambio per OVR T2 80-440 Cartuccia di ricambio per OVR T2 N 80-275 Cartuccia di ricambio per OVR T2 N 80-350
si si
no
si si si
no
Powered by FlippingBook